SINUMERIK MDynamics
Technologiepaket für das hocheffiziente Fräsen
Dynamik der Maschine bestmöglich nutzen
Das Technologiepaket MDynamics ergänzt und bündelt die Funktionen und Optionen des CNC-Systems SINUMERIK Operate für das dynamische Fräsen mit drei und fünf Achsen:
- Advanced Surface,
- High-Speed-Settings Cycle832
- kinematische Transformationen,
- 5-Achs-Funktionen
- Technologie- und Messzyklen
- ...
Das Video informiert über die den Funktionsumfang von MDynamics und die Vorteile für den Anwender. MDynamics steigert die Effektivität der Programmierung, die Qualität der Verarbeitung von CAD/CAM-Daten, beschleunigt sowohl Arbeitsvorbereitung als auch die Fertigung selbst und verbessert die Bearbeitungsqualität.
Ausbaubar
Im Technologiepaket MDynamics ist standardmäßig "Advanced Surface" enthalten, womit sehr hochwertige Oberflächen mit minimalem Aufwand erzielt werden. Bei extremen Anforderungen an die Oberflächenqualität (z. B. hochpräziser Formenbau ohne manuelle Nachbearbeitung) kann MDynamics durch "Top Surface" erweitert werden.
Haben Sie Fragen zum Thema oder einen Themenvorschlag?
Schreiben Sie uns!