SinuTrain for SINUMERIK Operate
Überblick und Versionsauswahl
SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.95 ist da!
Der steuerungsidentische Programmierplatz für Arbeitsvorbereitung, NC-Programmerstellung und Ausbildung
Überblick
- NC-Programmierung am PC wie an der CNC - gleiche Bedienung und Programmierung
- Arbeitsvorbereitung schon während die Maschine noch spant: NC-Programme am PC testen, einfahren und simulieren - weniger Zeitstress an der Maschine
- CNC-Ausbildung und -Training mit genau der Programmier- und Bedien-Oberfläche wie in der Werkstatt - ohne Warten auf das "endlich Drankommen", ohne Gefahr etwas kaputtzumachen - und mit der Möglichkeit, Vor- und Nachbereitungen schon zuhause oder unterwegs zu erledigen.
Der Vorteil für Werkstattbetreiber: Mehr Spanzeit, weniger Risiken!
Mit SinuTrain genügt ein PC für Teileprogrammierung, NC-Programmprüfung, CNC-Ausbildung und Mitarbeitertraining. Die Maschine kann mittlerweile Teile bearbeiten. Und jede in der SinuTrain-Simulation aufgedeckte und beseitigte Kollisionsgefahr verhindert Schäden.
SinuTrain-Versionen
Bei SinuTrain for SINUMERIK Operate kommt dieselbe CNC-Software zum Einsatz wie auf der Steuerung. Zu jeder SINUMERIK-Operate-Version gibt es darum eine passende SinuTrain-Version - siehe unten.
Wie SINUMERIK Operate ist auch SinuTrain for SINUMERIK Operate technologieübergreifend. Dreh- und Fräsmaschinen werden unterstützt, ebenso Dreh-Fräs- und Fräs-Dreh-Maschinen mit 3-, 3+2- und 5-Achssimultan-Technologien in ein- und mehrkanaligen Applikationen.
Basis-Funktionalität kostenfrei nutzen
Für den Download, die Installation und das Nutzen der Basis-Funktionalität von SinuTrain benötigen Sie keine Lizenz. Unter SinuTrain steht Ihnen bereits standardmäßig die Simulation je einer Standard-Dreh- und einer Standard-Fräsmaschine zur Verfügung. Die ShopTurn/ShopMill-Bedienoberfläche ist in SinuTrain for SINUMERIK Operate ebenso enthalten wie die Zyklenunterstützung per programGUIDE.
Lizenzfrage: SinuTrain und die Maschinen Ihrer Werkstatt
Durch Lizensierung wird aus der „SinuTrain for SINUMERIK Operate“-Basisversion eine Vollversion. In die Vollversion können Sie die Maschinendaten Ihrer realen Werkzeugmaschinen importieren. Seit SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.7 gibt es zudem die SinuTrain-Workbench. Dort können Sie innerhalb von SinuTrain gleich mehrere Maschinen anlegen – auch mit verschiedenen und niedrigeren Software-Versionen. So wird SinuTrain-Installation zur PC-basierten Arbeitsvorbereitung für genau Ihre Maschinen. Die hier erstellten und/oder getesteten Programme können Sie auf der Zielmaschine direkt abarbeiten - ohne zusätzlichen Postprozessor oder ähnliches.
Haben Sie mehrere Maschinen mit der gleichen SINUMERIK-Operate-Version, können Sie mit der passenden SinuTrain-Lizenz die Datensätze all dieser Maschinen nach SinuTrain importieren und die auf SinuTrain erstellen Programme auf diese Maschinen übertragen.
Wollen Sie Maschinen mit verschiedenen SINUMERIK-Operate-Versionen in SinuTrain einbinden, benötigen Sie je SINUMERIK-Operate-Version eine eigene SinuTrain-Lizenz.
Verfügbare Versionen und Sprachpakete
Ältere SinuTrain-Versionen
Ältere Versionen von SinuTrain for SINUMERIK Operate und SinuTrain (Classic) wurden abgekündigt. Sie werden nicht mehr unterstützt und stehen nicht mehr als Download zur Verfügung.
Support zu SinuTrain
-
Für den Support zu SinuTrain for SINUMERIK Operate ist der Siemens Industry Online Support zuständig. Erstellen Sie eine Anfrage zu SinuTrain mit Hilfe der Funktion "Support Request" auf der Seite des Supports. Geben Sie "SinuTrain" ein und bestätigen Sie die Eingabe. Anschließend aus den angezeigten Optionen wählen und auf den folgenden Seiten die Details zu Ihrer Anfrage ausfüllen. Sie werden dann vom Support kontaktiert.
-
Video über das Anlegen und Verfolgen eines Support-Requests (in englischer Sprache)
-
Seite mit einem Video-Tutorial über das Suchen im Online Support, das Filtern im Produkt-Support und zu den Tools in "mySupport"