Installationshinweise zu SinuTrain

Screenshot einer Fehlermeldung von MS-Windows

Bekannte Fehlerquellen bei der Installation von Programmen für MS-Windows selbst beheben!

Auf dem Laufenden bleiben

CNC4you-Newsletter

Es wird immer wieder der Neustart des Computers verlangt

Bei der Installation von Software-Programmen auf PCs mit dem Betriebssystem MS-Windows tritt gelegentlich der Fehler auf, dass immer wieder ein Neustart des Rechners verlangt wird, die Installation danach aber nicht weiter voransschreitet. Dieser Windows-Fehler wurde auch bei der Installation von SinuTrain beobachtet. 

Weitere Hinweise zur Installation von SinuTrain

Weitere Hinweise zur Installation von SinuTrain geben ...

  • die Lies-mich-Datei und
  • das SinuTrain-Booklet.

Beide Dateien finden Sie in dem heruntergeladen ZIP-Archiv zur SinuTrain-Installation.

 

Bei individuellen Schwierigkeiten mit der SinuTrain-Installation wenden Sie sich bitte an den Siemens Industry Online Support, wie es auf dieser Seite im Abschnitt "Support zu SinuTrain" beschrieben ist.    

Feedback

Haben Sie Fragen zum Thema oder einen Themenvorschlag?

Schreiben Sie uns!

Verwandte Themen