Flaschenöffner

Multifunktionaler Flaschenöffner und -schließer

Von neuen Werkstücken früher erfahren:

CNC4you-Newsletter

Das Werkstück

Der ideale Begleiter für den Biergartenbesuch oder auch nur für den Balkon: Der Flaschenöffner und -schließer, der handelsübliche Flaschen mit Kronkorken öffnet und auch wieder verschließt. Die Kontur wurde im Kontureditor von ShopTurn erzeugt und mit dem Abspanzyklus bearbeitet. Aufgrund der Ausspannlänge wurde mit einem Reitstock gearbeitet.

 

Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnungssatz, Werkzeugdaten und Arbeitsplan sind im Folgenden zusammengestellt.

Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.

Feedback

Wollen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit diesem Werkstück berichten? Oder haben Sie einen Vorschlag für ein Werkstück? 

Schreiben Sie uns!