Handentgrater

Professionelles Werkzeug für den täglichen Einsatz - selbst hergestellt

Von neuen Werkstücken früher erfahren:

CNC4you-Newsletter

Das Werkstück

Solide und praktisch: Der robuste Handentgrater ist ein professionelles Werkzeug für den täglichen Einsatz in der Fertigung. Er nutzt handelsübliche Klingen, in seinem Schaft ist ein verschraubbares Fach für Ersatzklingen bzw. alternative Klingentypen. 

 

Der Handentgrater besteht aus drei Drehteilen, die ohne zusätzliche Vorrichtung gefertigt werden können. Das Kopfteil und die Rändelschraube hinten sind aus Messing, der Griff ist aus Stahl gefertigt. Zukaufteile sind die Entgraterklingen sowie eine Madenschraube.

 

Die für die Fertigung erforderlichen Werkzeugdaten und NC-Programme (ShopTurn-Arbeitsplan) sind im Folgenden zusammengestellt.

Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.

Feedback

Wollen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit diesem Werkstück berichten? Oder haben Sie einen Vorschlag für ein Werkstück? 

Schreiben Sie uns!