Klebebandabroller

Überzeugt im Büroalltag mit einzigartiger Form und Funktion

Von neuen Werkstücken früher erfahren:

CNC4you-Newsletter

Das Werkstück

Der Klebebandabroller ist nicht nur ein dekoratives Werkstück; mit seiner einzigartigen Form und Funktion überzeugt er auch im "harten" Büroalltag. Er wird in zwei Arbeitsschritten unter Einsatz von ShopTurn gedreht. Dabei werden die Stechdrehzyklen für die Stirn- und Mantelbearbeitung genutzt.

 

Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnungssatz, Werkzeugdaten und Arbeitsplan sind im Folgenden zusammengestellt.

Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.

Feedback

Wollen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit diesem Werkstück berichten? Oder haben Sie einen Vorschlag für ein Werkstück? 

Schreiben Sie uns!