Leuchtturm
Ein Leuchtfeuer für den Schreibtisch
Das Werkstück
Leuchtturme sind Navigationshilfen der Seefahrt. Sie markieren wichtige Orientierungspunkte oder gefährliche Stellen und weisen den richtigen Weg.
Beim BNW Lüneburg erleichtert der Leuchtturm den Einstieg in die CNC-Programmierung mit SINUMERIK Steuerungen. Im Grundlagenkurs CNC-Drehen dient er daher als Beispielwerkstück, um die effiziente Programmierung mit SINUMERIK Operate zu zeigen.
Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnungssatz, Werkzeugdaten und Arbeitsplan sind im Folgenden zusammengestellt.
Hinweis
Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.