Modularer Kugelschreiber mit Gravur
Alu-Drehteil im Materialmix: Alu, Messing und/oder ABS
Das Werkstück
Dieser modulare Kugelschreiber liegt gut in der Hand, kann nach Wahl im Materialmix Alu, Messing und/oder Kunststoff, in zwei Längen für unterschiedliche Handgrößen und mit persönlicher Gravur gefertigt werden.
Der gut in der Hand liegende Stift besteht aus sechs Drehteilen, zu deren Herstellung vier Vorrichtungen benötigt werden, die ebenfalls als Drehteile ausgeführt sind.
Der Kugelschreiber ist eine Entwicklung der Berufsbildenden Schulen BBS-Burgdorf. Er wird dort als besondere Anerkennung individuell angefertigt und vergeben.
Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnungssatz, Werkzeugdaten und Arbeitsplan sind im Folgenden zusammengestellt.
Hinweis
Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.