Nussknacker

Für die harten Nüsse!

Von neuen Werkstücken früher erfahren:

CNC4you-Newsletter

Das Werkstück

"Knacken Sie die harten Nüsse mit SINUMERIK" - mit dem weihnachtlichen Nussknacker und SINUMERIK Wissen ist dies zukünftig kein Problem mehr. Der Nussknacker besteht aus zwei Drehteilen - dem Grundkörper in Glockenform und dem Griff. Die Konturen wurden mit dem Geometrieprozessor direkt in ShopTurn erstellt und dann mit den Abspanzyklen bearbeitet. Unter Sinupedia.de finden Sie auch einen "ergänzten" CNC-Profi-Nussknacker mit speziellen Gravuren.


Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnungssatz, Werkzeugdaten und Arbeitsplan sind im Folgenden zusammengestellt.

Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.

Feedback

Wollen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit diesem Werkstück berichten? Oder haben Sie einen Vorschlag für ein Werkstück? 

Schreiben Sie uns!