Schlüsselanhänger 

Von neuen Werkstücken schneller erfahren:

CNC4you-Newsletter

Das Werkstück

Der CNC4you-Schlüsselanhänger ist ein Drehteil für eine Drehmaschine mit Y-Achse und angetriebenen Werkzeugen. Es gibt die NC-Programme in Varianten für die Fertigung mit und ohne Gegenspindel sowie mit einer Gravur anstelle der Nuten. Mit kleinen Einschränkungen kann es auch ohne Y-Achse gefertigt werden.

 

Das Werkstück wurde vom freien SINUMERIK-Trainer Hans-Peter Moser für das DEX Erlangen erstellt.

 

Die für die Fertigung erforderlichen Werkzeugdaten und NC-Programme (ShopTurn-Arbeitsplan) sind im Folgenden zusammengestellt.

 

Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.

Feedback:

Wollen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit diesem Werkstück berichten?
Oder haben Sie einen Vorschlag für ein Werkstück?

Schreiben Sie uns!

E-Mail an CNC4you

Verwandte Themen