Weihnachtlicher Teelichthalter
Alu-Drehteil mit persönlicher Widmung
Das Werkstück
Das CNC4you-Werkstück "Teelichthalter" ist ein Drehteil aus Aluminium mit persönlicher Gravur. Die beste Wirkung wird erzielt, wenn das Werkstück vor der Gravur eloxiert oder auf andere Weise eingefärbt wird. So ergibt sich ein 3-phasiger Bearbeitungsablauf:
1) Rohteil drehen
2) Eloxieren bzw. anders einfärben (Ätzen, Lackieren)
3) Gravur
Die für die Fertigung erforderlichen Werkzeugdaten und NC-Programme (ShopTurn-Arbeitsplan) sind im Folgenden zusammengestellt.
Hinweis
Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.