SISTAR® – the perfect mix.

Das einfach skalierbare Prozessautomatisierungssystem
Das Prozessautomatisierungssystem SISTAR ® ist die erste Wahl für die Automatisierung von der kleinen bis zur größten Lebensmittelanlage. Es ist preiswert, einfach beherrschbar, stufenlos skalierbar, ermöglicht schnelles Engineering, bietet einfaches Reporting, hervorragende Stabilität im laufenden Betrieb und präzise Ergebnisse.

Zusammenfassung: ANUGA FoodTec 2022
Wir freuen uns sehr, Teil der ANUGA 2022 gewesen zu sein. Wir haben die wichtigsten Themen, die wir Ihnen auf der Messe präsentiert haben, für Sie zusammengefasst.
Mit SISTAR alle Prozesse automatisiert steuern
Das Steuerungssystem SISTAR ermöglicht eine schnelle, voll skalierbare und gleichzeitig einfache und zuverlässige Prozessautomatisierung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Standard-Edition von SISTAR wird bis zu den größten Produktionsanlagen an weltweit verteilten Standorten eingesetzt. SISTAR als Lean Edition passt perfekt für kleinere Anwendungen und Betriebe, z. B. kleine Molkereien, Käsereien, Bäckereien, Getränke- oder Futtermittelhersteller.Voll skalierbare Leistung und Funktionen
Für den Betrieb von SISTAR benötigen Sie einen PC, einen SIMATIC S7-1500 Controller oder SIMATIC ET 200SP Open Controller sowie eine Lizenz für den Server. Der Funktions- und Leistungsumfang dieser Minimalkonfiguration lässt sich beliebig erweitern. Die SISTAR Lean Edition umfasst vier Einheiten, die auf bis zu 40 erweitert werden können. Die SISTAR Standard Edition kann auf beliebig viele Einheiten aufgestockt werden. Dank der integrierten Sicherheitsfunktionen von SIMATIC Safety ist die Sicherheit von Mensch und Maschine stets gewährleistet. Und bei Fragen stehen die Experten von Siemens mit Rat und Tat zur Seite.

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!
Leistungsstarke Performance
SISTAR erfüllt alle Anforderungen an ein effektives Prozessautomatisierungssystem, auch von größten Lebensmittelanlagen:
Kontaktieren Sie uns!
Sie möchten mehr über das flexible Prozessautomatisierungssystem SISTAR herausfinden? Nehmen Sie am besten gleich Kontakt mit uns auf. Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.