Wettbewerbsfähige Schaltschränke für den nordamerikanischen Markt
USA und Kanada, ein ganz besonderer Markt
Sie stehen vor der Herausforderung, einen Schaltschrank für die USA oder Kanada zu planen? Dafür benötigen Sie einiges an Wissen, denn die Normen, Vorschriften und Gepflogenheiten unterscheiden sich grundlegend von denen auf den von IEC-Normen geprägten Märkten.
Die wichtigsten US-Vorschriften
Für Elektrokonstrukteure und Schaltschrankbauer sind folgende Normen von wesentlicher Bedeutung:
- UL 508A für Schaltschränke (Industrial Control Panels)
- NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) für Industriemaschinen
- NEC (National Electrical Code, NFPA 70) für die elektrische Installation vor Ort
Die wichtigsten kanadischen Normen und Vorschriften
Für Elektrokonstrukteure und Schaltschrankbauer sind folgende Normen von wesentlicher Bedeutung:
- C22.2 No. 286-17 (Industrial Control Panels and Assemblies) – seit 10. Mai 2018 für die Zertifizierung freigegeben. Die Übergangszeit ist befristet und endet im Januar 2022. Siehe ↗︎CSA Certification Notice
- C22.2 No. 301-16 (Industrial Electrical Machinery) – seit 6. Dezember 2017 für die Zertifizierung freigegeben. Die Übergangszeit ist befristet und endet im Januar 2022. Siehe ↗︎CSA Certification Notice
- CEC – Candian Elecrical Code. Die aktuelle Edition von 2018 verweist bereits verpflichtend (mandatory) auf die Einhaltung der beiden Normen in Appendix A des Codes.
Zuverlässiges Produkt- und Systemportfolio
Setzen Sie auf unser starkes und zuverlässiges Produkt- und Systemportfolio, das die nordamerikanischen Anforderungen ganzheitlich berücksichtigt.
Besonderheiten bei der Produktauswahl
Um einen normenkonformen Schaltschrank für die USA und Kanada herzustellen, reicht es nicht aus, Komponenten einzusetzen, die nach UL oder CSA zertifiziert sind. Bereits in der Elektrokonstruktion ist es wichtig, je nach Applikation Produkte mit der passenden Zertifizierung einzuplanen.
Ob eine Komponente verwendet werden kann, lässt sich anhand des CCN-Codes (USA) bzw. der Class Number (Kanada) feststellen. Diese finden Sie u.a. auf den Internetauftritten von UL und CSA, aber auch gebündelt im Anhang unseres Katalogs LV 18.
Bei der Abnahme unterstützen wir Sie mit Zertifikaten, die Sie z.B. mit dem CAx Download Manager einfach und für mehrere Produkte gebündelt herunterladen können.