Systemverkabelung - Der vollmodulare Anschluss für Ihren Schaltschrank
Damit elektronische Anlagen funktionieren und jederzeit verfügbar sind, müssen ihre einzelnen Komponenten fehlerfrei und zuverlässig miteinander verbunden werden. Statt der herkömmlichen aufwendigen und fehleranfälligen Einzelverdrahtung, z. B. mit Reihenklemmen, gibt es die Systemverkabelung SIMATIC TOP connect.
Dabei stehen verschiedene Anschlusskonzepte zur Verfügung: der vollmodulare Anschluss nach dem Baukastenprinzip, der flexible Anschluss mit gebündelten Einzeladern oder der Anschluss mit dem universellen Verbindungskabel. Wie diese Konzepte schnell und einfach in die Praxis umgesetzt werden, erfahren Sie hier.
Vorteile
Eine fehlerfreie und zuverlässige Verkabelung innerhalb und außerhalb vom Schaltschrank erhöht die Anlagenverfügbarkeit:
· Keine Fehler bei der Verdrahtung
· Geringer Projektierungsaufwand
· Sehr kurze Verdrahtungs- und Prüfzeiten
Mehr Information unter SIMATIC TOP connect.
Praxistipps für Sie!
Vollmodulares Anschlusskonzept
Mit dem vollmodularen Anschluss werden Sensoren und Aktoren im Feld einfach, schnell und sicher an eine SIMATIC S7 oder an die dezentrale Peripherie angeschlossen. Der Anschluss besteht aus Frontsteckmodulen für die S7-1500 und S7-300, die ET 200MP und ET 200M sowie ansteckbaren Verbindungsleitungen und Anschlussmodulen, die konventionelle Reihenklemmen ersetzen und darüber hinaus Spannungs- und Leistungsanpassungen ermöglichen.
Flexibles Anschlusskonzept
Mit dem flexiblen Anschluss lassen sich im Schaltschrank montierte Sensoren und Aktoren schneller und einfacher an die SIMATIC S7 anbinden. Dazu ist der Frontstecker für den Anschluss an die DE/DA-Baugruppe bereits mit 20 oder 40 Einzeladern vorverdrahtet. Am anderen Ende des Aderbündels lassen sich die eindeutig gekennzeichneten Einzeladern flexibel auf beliebige Komponenten im Schaltschrank führen.
Universelles Anschlusskonzept
Für die unterschiedlichsten Schaltschrankkonzepte wird das ungeschirmte universelle Verbindungskabel in den Längen von 0,5 bis 2 m angeboten. Es verbindet den Standardanschluss der SIMATIC- bzw. LOGO!-Geräte mit dem Anschlussmodul SIMATIC Top connect und überträgt 8 Signale und die Versorgungsspannung.

Auf einen Blick alle Informationen rund um Normen und Engineering von industriellen Schaltschränken
Sie suchen nach wertvollem Experten-Know-how für Ihren Schaltschrank? Lernen Sie mehr aus White Paper, technischen Handbüchern, Broschüren und Flyern, sehen Sie sich Webinare an oder nutzen Sie unser Angebot an Software Tools für die Elektroplanung.