Praxistipps für Sie!
Für den sicheren und normkonformen Betrieb einer Maschine ist es wichtig, die Elektrik nicht nur für den normalen Betriebszustand, sondern auch für Überlasten oder gar Kurzschlüsse auszulegen.
Eine korrekt dimensionierte Leitung kann den Strom in Überlastfällen sicher tragen, ohne Brandgefahr. Control Panel Design dimensioniert die Leitungen für Sie. Es berechnet die Leitungsquerschnitte innerhalb und außerhalb des Schaltschrankes automatisch in Abhängigkeit der Leitungslänge und der eingegebenen Lasten. Über Voreinstellungen können bestimmte Parameter wie zum Beispiel die minimal zu verwendenden Querschnitte, die Verlegeart oder das Kabelmaterial individuell festgelegt werden. So erreichen Sie maximale Sicherheit in der Elektrik. Die berechneten Querschnitte werden in der Single-Line Darstellung übersichtlich präsentiert.
Laden Sie als erstes das Tool herunter und öffnen es.
Fügen Sie einen neuen Verbraucherabzweig für netzbetriebende Motoren hinzu, wechseln in die elektrische Last und wählen für den Motor die gewünschte Leistung. Gehen Sie dann weiter zu „Schaltgeräte“, wo Sie die Startart des Motors festlegen können. Ein Klick auf ‚Berechnen‘ liefert Ihnen das Ergebnis der passenden Gerätekombinationen in einer übersichtlichen Singleline-Darstellung auf der rechten Seite.
Weitere, für den Motor zur Verfügung stehende sowie geprüfte und gültige Schaltgerätekombinationen werden unterhalb des ‚Berechnen‘- Buttons angeboten und können mit einem Mausklick ausgewählt werden. Die Singleline-Darstellung passt sich daraufhin automatisch an und auch dieLeitungsdemensionierung und Kurzschlussberrechnung für die neue Schaltgerätekombination werden automatisch angepasst.
Reduzieren Sie Ihren Aufwand bei der Elektroplanung!
Verlieren Sie keine Zeit bei der Dimensionierung von Schalt- und Schutzgeräten wegen Leitungs- und Kurzschlussstromberechnungen. Mit der Software Control Panel Design berechnen Sie die minimalen und maximalen Kurzschlusswerte am Motor mit minimalem Eingabeaufwand. Zudem ermittelt die Software die passenden Schalt- und Schutzgeräte sowie das dazugehörige Zubehör automatisch – und das in der richtigen IEC- oder UL-Normenwelt! Control Panel Design unterstützt die Auswahl geprüfter Kombinationen mit nur einem Klick. Diese Auswahl schließt beispielsweise die Anforderungen von Zuordnungsart, Steuerspeisespannung und Anschlussart mit ein.