Die Elektroplanung ist einer der essenziellen Schritte bei der Entstehung einer neuen Maschine oder Produktionsanlage. Sie sorgt dafür, dass alle elektrischen Geräte sicher und normkonform mit Energie versorgt werden. Eine häufig sehr komplexe Sache, die dennoch effizient und so schnell wie möglich von statten gehen muss, denn auch hier herrscht hoher Kosten- und Zeitdruck. So sehen sich viele Elektroplaner immer häufiger dazu gezwungen, Optimierungen bei der Erstellung der Stromlaufpläne zu finden und umzusetzen.
Eine etablierte und immer häufiger angewandte Methode ist das modulare Engineering. Hier wird nicht jeder Stromlaufplan von Grund auf neu und Stück für Stück aus einzelnen Symbolen erstellt. Vielmehr werden vorgefertigte Geräte-Kombinationen verwendet und individuell kombiniert.
Praxistipps für Sie!
Die Grundlage aller Planungstätigkeiten sind Daten für das eingesetzte Engineering System. Korrekte und umfangreiche Artikeldaten sowie vorhandene Stromlaufsymbole oder 3D-Modelle ermöglichen eine genaue und fehlerfreie Elektrokonstruktion.
Siemens stellt für seine Komponenten standardmäßig mehr als 10 unterschiedliche Datenarten zur Verfügung. Von Gerätschaltplänen über Maßzeichnungen bis hin zu intelligenten 3D-Daten und Makros.
Ihr Vorteil: alle Daten sind immer gleich aufgebaut. Das ermöglicht auch eine automatisierte Verarbeitung, die spätestens beim Generieren von Stromlaufplänen von Nöten ist.
Laden Sie sich unsere CAx-Daten über die Industry Mall oder den CAx Download Manager herunter oder nutzen Sie das Datenportal Ihres eingesetzten E-CAD Systems. Siemens stellt seine Daten in den gängigen Portalen wie EPLAN Data Portal, wscaduniverse.com, Traceparts oder als Content Pack auch für AutoCAD Electrical zur Verfügung.
Um die Elektrokonstruktion zu modularisieren ist es sinnvoll, auch das eingesetzte Produktportfolio zu standardisieren. Hierbei entstehen unterschiedliche Anforderungen, die durch die Produkte abgedeckt sein müssen:
- Umfangreiche und vielseitige technische Funktionen
- Weltweite Zertifizierung
- Geprüft und getestet
Unser Schaltgerätekombinationen aus dem SIRIUS Systembaukasten besitzen eine weltweite Zertifizierung und sind zudem modular aufgebaut.
Durch modulares Engineering geht die Erstellung der Stromlaufplanung deutlich schneller bis hin zur vollautomatischen Generierung auf Knopfdruck.
Um solche Effizienzvorteile zu erreichen, ist es nötig, die einzelnen Stromlauf-Module zu erstellen, die später zu einem Großen und Ganzen zusammengestellt werden.
Obgleich sich der Mehraufwand für die Erstellung von Modulen schon nach kurzer Zeit lohnt, können Sie sich den Aufwand sparen und unsere vorbereiteten Module nutzen.
Hierfür bieten wir Ihnen folgende Modulpakete mit vorbereiteten Stromlaufplänen an. Alle Module enthalten neben den jeweiligen Hauptgeräten die passenden Schutzgeräte sowie alle nötigen elektrotechnischen Elemente wie Leitungsquerschnitte und Abbruchstellen.
- SIRIUS Engineering Module für Sanftstart-Anwendungen mit SIRIUS Sanftstarter 3RW55
- SIRIUS Engineering Module für Anwendungen mit SIRIUS Motorstarter 3RM1, Motorstarter SIMATIC ET 200SP, SIRIUS Sanftstarter 3RW,SIRIUS Leistungsschalter-Schütz-Kombinationen, Motormanagement-System SIMOCODE
- SITOP 24V Engineering Module für 24 V Stromversorgungen.
Die Module können Sie bequem per Drag&Drop in Ihr EPLAN-Projekt integrieren.
Laden Sie die Engineering-Module hier herunter:
Welche Vorteile bringt die Standardisierung?
Lösungen für alle Projekte

Auf einen Blick alle Informationen rund um Normen und Engineering von industriellen Schaltschränken
Sie suchen nach wertvollem Experten-Know-how für Ihren Schaltschrank? Lernen Sie mehr aus White Paper, technischen Handbüchern, Broschüren und Flyern, sehen Sie sich Webinare an oder nutzen Sie unser Angebot an Software Tools für die Elektroplanung.