Einfache Planung im Steuerstromkreis
Egal welche Branche, egal welche Anforderung – eine effiziente Stromversorgung ist Grundvoraussetzung für jeden Anlagenbetrieb. Denn nur wenn die Versorgungsspannung für die Schaltschrankkomponenten gleichbleibend in der benötigten Qualität zur Verfügung steht, können auch anspruchsvolle Produktionsprozesse aufrechterhalten werden. Wie intelligente Tools, wie beispielsweise das TIA Selection Tool, Sie unterstützen können oder wie wichtig die richtige Absicherung des Steuerstromkreises ist, zeigt Ihnen dieser Praxistipp.
Praxistipps für Sie!
Die richtige Auswahl der passenden Stromversorgung kann sehr zeitaufwendig sein. Erst recht, wenn Sie noch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP DC-USV und die selektive Absicherung der 24-V-Abzweige dazu dimensionieren müssen. Wie einfach und schnell das mit dem SITOP Assistent im TIA Selection Tool funktioniert, sehen Sie hier:
Hier geht’s zum Download der Offline-Version
EPLAN-Makros mit dem TIA Selection Tool generieren
Im Engineering von Schaltschranken können mit optimierten und abgestimmten Prozessen Zeit und Kosten gespart werden. Das TIA Selection Tool unterstützt Sie hierbei bei der Erstellung von EPLAN-Makros für den Steuerstromkreis. Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich das Video an:
SITOP EPLAN-Typicals
Für das effektive Engineering stellen wir auch bereits vorgefertigte EPLAN-Typicals zur Verfügung, die Informationen über den Aufbau und die Verwendung der Makros enthalten. Diese finden Sie in unserem Online-Support unter -> SITOP 24V Engineering Module.
Erstellung von Projekt-Dokumentation mit EPLAN eBUILD
Den Benutzer von ePlan können mit Hilfe von eBUILD und SITOP Bibliothek schnell und einfach eine Projekt-Dokumentation erstellen. Mithilfe dieser Bibliothek können Sie Stromversorgungen der Gerätefamilien SITOP Smart und SITOP Modular in den Ausgangsleistungen 1 phasig: 2.5 A - 40 A und 3 phasig: 5 A - 40 A konfigurieren. Wie das funktioniert, sehen Sie in diesem kurzen Video:
Jeder Netzausfall kann einen Anlagenstillstand verursachen – und damit viel Zeit und Geld kosten. Die unterbrechungsfreien 24 V - Stromversorgungen der SITOP DC-USV-Systeme mit verschiedenen Typen von Energiespeichern und Kommunikationsschnittstellen bieten Lösungen für alle Anforderungen an die Pufferzeit und Anlagenintegration. Für die kommunikationsfähigen (Industrial Ethernet/PROFINET, USB-Schnittstelle) Geräte steht zur Inbetriebnahme, Engineering und Monitoring das kostenfreie Tool SITOP Manager zur Verfügung.

Auf einen Blick alle Informationen rund um Normen und Engineering von industriellen Schaltschränken
Sie suchen nach wertvollem Experten-Know-how für Ihren Schaltschrank? Lernen Sie mehr aus White Paper, technischen Handbüchern, Broschüren und Flyern, sehen Sie sich Webinare an oder nutzen Sie unser Angebot an Software Tools für die Elektroplanung.