Control Panel Design

Die Software, mit der Elektroplanung Spass macht
Control Panel Design im TIA Selection Tool macht die Elektroplanung intelligent, digital und durchgängig. Diese Software nimmt Ihnen zeitintensive Berechnungs- und Auswahlarbeiten ab. Sie ist eine echte Arbeitserleichterung für jeden Elektroplaner. Und mit jedem Update kommen neue Funktionen und weitere Hardware hinzu. Entdecken Sie jetzt den neuen Standard in der Elektroplanung!
Feature Pack 4.1 – Hybride Startertechnologie und zusätzliche Lasttypen
Release: März 2022 (V2022.03) |
Mit dem Feature-Pack 4.1 wird es in der Control Panel Design Software möglich, für IEC- benutzerdefinierte Lasten Leitungsschutzschalter und gG Sicherungen auszuwählen. Als Beta-Versionen beinhaltet sind die Auslegung von Abzweigkombinationen mit Sanftstartern 3RW für IEC-Netze sowie – ebenfalls für IEC-Netze – die Dimensionierung und Konfiguration von SIRIUS Hybridstartern für ET 200SP.
Zusätzliche Lasttypen
- Auswahl weiterer Geräte für IEC-benutzerdefinierte Lasten (SENTRON Leitungsschutzschalter 5SY, gG Sicherungen)
- Sanftstarter-Simulation mit 3RW (Beta-Funktion)
- Hybridstarter für ET200SP
- Motorstarter für IEC Netze (Beta-Funktion)
Feature Pack 4.0 – Sanftstarter-Simulation und UL-Hauptschalterauswahl
Release: Dezember 2021 (V2021.12) |
Dieses Feature Pack beinhaltet zahlreiche neue Funktionen und macht Ihnen damit die Elektroplanung noch einfacher. So können Sie mit der neuesten Version der Control Panel Design Software auch Antriebslösungen mit Sanftstartern sowie Hauptschalter nach UL-Standards auslegen.
Sanftstarter-Simulation und UL-Hauptschalterauswahl
- Auswahl weiterer Geräte für IEC-benutzerdefinierte Lasten (SENTRON Leitungsschutzschalter 5SY, gG Sicherungen)
- Sanftstarter-Simulation mit 3RW (Beta-Funktion)
- Hybridstarter für ET200SP Motorstarter für IEC Netze (Beta-Funktion)
Elektroplanung kann so einfach sein
Mit Control Panel Design profitieren Sie von einfacher Dimensionierung, einem durchgängigen Workflow, digitalem Normen-Know-how und dem nahtlos unterstützten Portfolio. Das spart wertvolle Zeit, die Sie kreativ nutzen können, um neue Wege zu beschreiten und Ihre Projekte auf ein neues Level zu heben.Control Panel Design-Software im TIA Selection Tool bietet Ihnen einen enormen Funktionsumfang – und kontinuierlich kommen mit Updates weitere Features hinzu.
Die Software nimmt Ihnen viele zeitraubende Routineaufgaben ab. So wird eine vollständige und normenkonforme Elektroplanung selbst bei komplexen Projekten zum Kinderspiel – von der Vorplanung bis zur Dokumentation. In den hier vorgestellten Videos und Fachartikeln erfahren Sie von unseren Experten aus erster Hand, wie Sie Ihre tägliche Arbeit mit intelligenter Software und smarten Funktionen spürbar effizienter erledigen können.
Erleben Sie, wie Sie alle Möglichkeiten von Control Panel Design im TIA Selection Tool voll ausreizen. Mit diesem Wissen machen Sie die Elektroplanung zum echten Vergnügen, und Sie sichern nachhaltig Ihre Wettbewerbsfähigkeit.