Elektrifizierung von Bus und LKW: Mit dem bewährten ELFA System eine leicht zu bewältigende Aufgabe

Sicher. Effizient. Flexibel. – ELFA sorgt dafür, dass Ihre Kunden in Bewegung bleiben, egal wo sie unterwegs sind
Steigendes Mobilitätsbedürfnis und zunehmender Warentransport sind die Haupttreiber der wachsenden städtischen Verkehrsflut und der Umweltbelastung, der wir heute ausgesetzt sind. ELFA, das innovative Antriebssystem von Siemens, ist ein wesentlicher Baustein, um diesen komplexen Herausforderungen gerecht zu werden. Es ermöglicht dem Fahrzeughersteller die individuelle Konfiguration des elektrischen Fahrantriebs. Betreibern verspricht es einen kostengünstigen, energiesparenden und emissionsarmen Einsatz von Stadtbussen und LKW.
Reibungsloser Betrieb, gesteigerte Performance: Mit Siemens als Partner von der Elektromobilität profitieren
Siemens weist jahrzehntelange Erfahrung im Design und in der Implementierung elektrischer Antriebssysteme auf:
- Das modular aufgebaute ELFA System deckt mit umfassendem Leistungsspektrum alle Nutzfahrzeugklassen ab
- Die robuste PEM Generatoren- und Motoren-Technologie sorgt für unübertroffene Performance
- In-house Software-Experten optimieren das leistungsstarke ELFA-System auf Wunsch zusätzlich auch für sehr anspruchsvolle Streckenprofile oder für den Einsatz in Spezialanwendungen.
- Mit dem weltweiten Servicenetzwerk von Siemens haben Sie den richtigen Ansprechpartner immer an Ihrer Seite

Bus 8-10m
Midibusse finden ihren Einsatz häufig in historischen Altstädten oder sensiblen Bereichen.

Bus 10-12m
Der Stadtbus für den täglichen Einsatz im engen Takt.

Bus 18-24m
Der Gelenkbus für den täglichen Einsatz mit hohem Passagieraufkommen, zum Beispiel im BRT-System.

Reisebus
Der Bus für lange Strecken, komfortabel und flexibel.

Trucks
Mehr als 80% des Frachtaufkommens in Europa erreichen in weniger als 150km ihr Ziel.

Spezialfahrzeuge
Spezialanwendungen für den industriellen Bereich im Mehrschichtbetrieb.

Services
Die Verfügbarkeit Ihrer Flotte ist Ihr höchster Anspruch. Wir unterstützen Sie dabei, diesem Anspruch gerecht zu werden: schnell - kompetent - zuverlässig.
Das Siemens ELFA System bietet die passenden Lösungen:
- Emissionsfreies Fahren (kein Motorenlärm, keine lokalen Emissionen)
- Modularer Systemaufbau
- Kompaktes Komponentendesign
- Agiles Fahrverhalten durch leistungsstarke PEM-Motorentechnologie auch auf steilen Streckenabschnitten
- Höchste Systemverlässlichkeit


Das Siemens ELFA System bietet die passenden Lösungen:
- Höchste Systemverlässlichkeit
- Beste Total Cost of Ownership durch bis zu 90% Rekuperationsvermögen im System
- Emissionsfreies Fahren (kein Motorenlärm, keine lokalen Emissionen)
- Modularer Systemaufbau für individuelles Fahrzeugdesign
- Agiles Fahrverhalten durch leistungsstarke PEM-Motorentechnologie






Das Siemens ELFA System bietet die passenden Lösungen:
- Kraftvolles Drehmoment bei maximaler Passagierauslastung
- Höchste Systemverlässlichkeit durch bewährte Technologie
- Beste Total Cost of Ownership durch bis zu 90% Rekuperationsvermögen im System
- Modularer Systemaufbau für individuelles Fahrzeugdesign, z.B. zwei angetriebene Achsen
- Emissionsfreies Fahren (kein Motorenlärm, keine lokalen Emissionen)

Das Siemens ELFA System bietet die passenden Lösungen:
- Best-in-class Energieeffizienz mit ELFA PEM- Motoren
- Höchste Systemverlässlichkeit aufgrund 1.000-fach bewährter Technologie
- Modularer Systemaufbau für individuelles Fahrzeugdesign
- Gesteigerter Reisekomfort durch Reduzierung von mechanischen Teilen (kein Motorenlärm/ -vibrationen, keine lokalen Emissionen)

Elektrifizierung des intra-/ innerstädtischen Verteilerverkehrs mit Siemens ELFA Antriebssystem:
- Sicher – höchste Qualitätsstandards für reibungslose Logistik
- Effizient – bester TCO durch hocheffizientes, verlässliches System mit PEM-Motorentechnologie






Das Siemens ELFA System bietet die passenden Lösungen:
- Sichere und höchste Qualitätsstandards für reibungslose Logistik
- Effizient – bester TCO durch hocheffizientes, verlässliches System mit leistungsstarker PEM-Motorentechnologie
- Flexibel für unterschiedlichste Anforderungen durch modularen Systemaufbau
- Robustes Design basierend auf strikten Bahn-Standards



- Ersatzteile und Austauschgeräte
- Reparaturen, Aufarbeitung und Nachrüstung
- Kundendienst und Instandhaltung
- Schulung für Hersteller und Betreiber
- Serviceverträge und-Konzepte
- Technischer Support und Onlineunterstützung
Kontaktieren Sie uns unter: Cv-services.de@siemens.com
Requirement Engineering auf Basis des modellbasierten Designs
Die zunehmende Komplexität in Fahrzeugen und eine Vielzahl von Abhängigkeiten einzelner Subsysteme zueinander setzen heute konsequentes Systemdenken voraus. Das betrifft auch den Antriebsstrang und periphere Komponenten.
Im Ansatz des modellbasierten Designs wird aus Informationen, in engem Austausch mit unseren Kunden sowie Umwelteinflüssen, ein virtuelles Modell des Fahrzeugsystems erstellt. Die darin wirkenden Abhängigkeiten und Systemanforderungen werden anschließend auf die jeweiligen Einzelkomponenten, bis hin zur Software, herunter gebrochen.
Die Realisierung der Komponenten wird durch zahlreiche Simulationen, Tests und ausführliche Analysen begleitet. Dabei kommen Tools, wie Matlab©/ Simulink©, sowie Methoden, wie Hardware-in-the-Loop, zum Einsatz. Umfassende Tests im eigenen Systemprüfhaus, als auch im realen Fahrzeug mit unseren Fachexperten und Ingenieuren vor Ort, gehören bei Siemens zum Standard.
Wechselnde Anforderungen, eine Konstante – Siemens ELFA.