Siemens Xcelerator: Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation
Siemens Xcelerator ist eine neue, offene digitale Business-Plattform, die Ihre digitale Transformation beschleunigt und sie einfacher, schneller und skalierbar macht. Siemens Xcelerator bringt die besten Partner zusammen, damit Sie Ihre Geschäftsziele einfacher, schneller und in größerem Umfang erreichen können: Für mehr Nachhaltigkeit, Effizienz und Resilienz. Sind Sie dabei?
Gestaltung intelligenter Lebensräume
Um Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Zukunftsfähigkeit zu erreichen, ist ein umfassender Ansatz erforderlich. Insbesondere im städtischen Umfeld ist der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz, nachhaltigem Wohnen und nachhaltiger Mobilität eine intelligente Technologie, die digitale Technologien nutzt, um intelligente Energiesysteme mit intelligenten Gebäuden zu verbinden.Ein nachhaltigeres Leben in der Stadt gestalten
Die Digitalisierung eröffnet völlig neue Möglichkeiten, das Leben im urbanen Raum komfortabler und klimafreundlicher zu gestalten.
Es ermöglicht eine äußerst effiziente Nutzung von Strom, Wärme und Klimatisierung und maximiert die lokale Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Gleichzeitig wird für jedes einzelne Gebäude und jeden Raum ein gesundes, flexibles und an die aktuellen Bedürfnisse angepasstes Klima gewährleistet. Das Ergebnis ist ein intelligentes Stadtviertel, das für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet ist und jedem Menschen das bestmögliche Lebens- und Arbeitsumfeld bietet.
Eines der innovativsten Immobilienprojekte in Europa
Wir haben das Konzept der intelligenten Stadt zu einem Konzept der "Wohlfühlstadt" weiterentwickelt, um den Menschen eine bessere Lebensqualität zu bieten.Attilio Di Cunto, Geschäftsführer EuroMilano S.p.A.
Cloud-basiertes Energiemanagement
Kernstück der intelligenten Energieinfrastruktur für Cascina Merlata UpTown ist die cloudbasierte Software-Plattform DEOP (Distributed Energy Optimization) von Siemens. Diese flexible und skalierbare Plattform steuert das gesamte Microgrid des Bezirks. Zu diesem Zweck interagiert es mit der integrierten Gebäudemanagementplattform Desigo CC.Digitale Intelligenz unterstützt Nachhaltigkeit
DEOP analysiert kontinuierlich den Energiebedarf aller Klima-, Heizungs- und Elektroanlagen in den Wohnungen und Gemeinschaftsräumen aller Gebäude. Gleichzeitig erfasst die Software die Stromerzeugungsleistung der Photovoltaikanlagen auf den Gebäudedächern und der zentralen Geothermieanlage des Bezirks und steuert bei Bedarf den Zukauf von Energie.
Auf der Grundlage der ermittelten und von DEOP ins System zurückgespeisten Werte sorgt Desigo CC für eine äußerst effiziente Heizung und Klimatisierung aller Räume und optimiert den Stromverbrauch in den Gebäuden und an der vorhandenen Ladestation für Elektrofahrzeuge.
Daten schaffen Energie-Bewusstsein
Alle Daten und Analyseergebnisse sind in Echtzeit verfügbar. Dies ermöglicht eine ortsunabhängige Fernsteuerung und -wartung des gesamten Energiesystems. Fehler können sofort erkannt und lokalisiert werden, was Kosten und Wartungszeiten minimiert.
Eine mobile App stellt die Energiedaten allen UpTown-Bewohnern zur Verfügung, so dass jeder seinen eigenen Energieverbrauch aktiv steuern und auf diese Weise die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des gesamten Stadtteils weiter steigern kann.
Weitere Informationen

Entdecken Sie die Zukunft des städtischen Lebens!
Das Mailänder Stadtviertel Cascina Merlata UpTown mit seinem intelligenten Energiemanagement veranschaulicht die Vorteile eines intelligenten Stadtviertels für alle Beteiligten. Die Digitaltechnik trägt dazu bei, nachhaltige städtische Umgebungen zu schaffen, die das Leben der Menschen in jeder Hinsicht lebenswerter machen.