Das Maximum aus Wind herausholen

Im Wettbewerb auf dem Windenergiemarkt zählt vor allem eines: niedrigste Erzeugungskosten – Cost of Energy (CoE). Und die wiederum erfordern höchst effiziente Windturbinen, die problemlos und ohne Störung funktionieren. Windturbinen mit leistungsfähigen, zuverlässigen Komponenten, nahtlos integriert und mit optimaler Verfügbarkeit. Die Digitalisierung leistet dazu wertvolle Unterstützung. Erfahren Sie mehr!
Wind Equipment für optimale Leistung
Mit aufeinander abgestimmten Komponenten, konsequenter Digitalisierung und umfassender Beratung sind wir der Partner der Windbranche. Ob in Windturbinen oder in Windparks – unser Angebot sorgt für zuverlässige, hoch verfügbare Lösungen und unterstützt Sie bei der raschen Einführung marktreifer Innovationen. Profitieren Sie über den gesamten Lebenszyklus von investitionssicheren Lösungen, schnellem Return on Investment und nachhaltig niedrigen Cost of Energy – bei höchster Sicherheit.Verfügbarkeit optimieren
Grundlage Ihres Erfolgs ist die optimale Verfügbarkeit der Windkraftanlagen. Denn ob Sie nun Windturbinen bauen oder einsetzen: Geld verdienen nur Anlagen, die im wahrsten Sinne des Wortes rund laufen. In jedem Klima, unter rauesten Bedingungen. Deshalb bieten wir Ihnen tausendfach bewährte Produkte und Systeme, die auf Höchstleistung ausgelegt sind und perfekt zusammenspielen. Eine durchgängige Kommunikation über alle Ebenen eröffnet Ihnen die volle Kontrolle über die Anlage, von der Fernüberwachung jeder einzelnen Turbine in der Leitstelle bis hin zum Condition Monitoring einzelner Systeme. Und je mehr Sie über die Anlage wissen, desto einfacher ist es, ungeplante Stillstände durch vorbeugende Wartungs- und Reparaturarbeiten zu vermeiden. Zudem gewährleistet integrierte Schutztechnik zum Beispiel bei extremen Wetterverhältnissen Sicherheit vor Überlast und sichert die Investition.
Effizienz maximieren
Als Hersteller von Windturbinen oder Betreiber von Windparks können Sie mit Siemens punkten – durch effiziente, automatisierte Anlagen, die wirklich das Maximum aus Wind herausholen. Unsere standardisierten Komponenten und Systeme lassen sich so kombinieren, dass Ihre jeweilige Spezifikation passgenau erfüllt wird. Zudem arbeiten unsere Systeme äußerst zuverlässig zusammen und sorgen so für eine höhere Effizienz der gesamten Anlage. Dies stellen wir durch umfassende Systemtests der Hard- und Software bereits im Vorfeld sicher. Unsere speziell für Ihre Branche entwickelten Windgeneratoren haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. In Kombination mit unseren neuen Windumrichtern sorgen sie für einen maximalen Energieertrag.
Time-to-Market verkürzen
Zeit ist Geld – und manchmal entscheidend für den Markterfolg. Wer seine Innovationen früher an den Markt bringt, verbessert seine Wettbewerbsposition. Wir unterstützen Sie dabei mit intelligenten Softwarelösungen, z. B. für Virtual Prototyping und Virtual Testing. Und unsere einheitlichen Engineering-Tools reduzieren Ihren Programmier- und Inbetriebnahmeaufwand, bei minimiertem Fehlerrisiko. So haben wir 80 % der Funktionen einer Windenergieanlage in der SIMATIC-Wind-Library hinterlegt, die Sie als fertige Softwarekomponenten in Ihre Automatisierung übernehmen können. All das verringert Ihren Planungsaufwand, vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung neuer Turbinenkonzepte – und verringert Ihre Kosten.
Investitionssicherheit über den gesamten Lebenszyklus
Für hohe Investitionssicherheit sorgen genormte Baureihen, hohe Anschlusskompatibilität und ausführliche Systemtests, aber auch die bewährte Industriequalität aller Komponenten. Als Weltmarktführer in der Automatisierungstechnik können wir dank unserer Erfahrung zudem höchste Produkt- und Fertigungsqualität sicherstellen und anhand branchenüblicher Zertifikate belegen. Sollte doch einmal Ersatzteilbedarf entstehen: Hohe Abwärtskompatibilität und eine langfristige, globale Ersatzteilverfügbarkeit unterstützen einen schnellen Austausch und Wiederanlauf.