Features, Vorteile und Neuigkeiten
Hier finden Sie die neuesten Informationen über aktuelle Funktionen von SIDRIVE IQ. Wir aktualisieren ständig unsere digitale Plattform, unsere mobilen Apps und unsere Dienstleistungen für Sie – und fügen damit neue Funktionen und Vorteile zu dieser Website hinzu. Die folgenden Funktionen werden als Teil unserer PI 19 Produktversion im April 2022 verfügbar sein:
Feature
DSEW wird abgekündigt und dort enthaltene Funktionalitäten in SIDRIVE IQ Suite integriert
Funktion
- DSEW Funktionalitäten wie Onboarding, Asset-, User-, Agent- & Hierarchie Management sind nun in SIDRIVE IQ Suite enthalten
- Zukünftig gibt es nur noch eine Plattform für SIDRIVE IQ
Vorteile
- Eine gemeinsame Plattform zur Visualisierung der Asset Daten und Konfiguration der Assets
- Verbessertes Interface mit sicherer Datenübertragung
- Reduktion von Clients und Schnittstellen
Feature
Neue automatisierte Reports in SIDRIVE IQ Suite verfügbar
Funktion
Die automatisierten Reports in SIDRIVE IQ kommen mit einem neuen Design und zusätzlichen Funktionen
Vorteile
- Neues Design, welches benutzerfreundlicher ist, eine bessere Transparenz bietet und für den Kunden jederzeit verfügbar ist
- Diese Reports sind für alle Assets verfügbar
Feature
Verbesserte Voraussage von möglichen Fehlern für Umrichter
Funktion
- Algorithmen wurden verbessert basierend auf den zusätzlich verfügbaren Umrichter-Daten, welche von einer stetig steigenden Anzahl von angeschlossenen Assets stammen
Vorteile
- Zuverlässigere Vorhersage von möglichen Umrichter-Fehlern, speziell für wassergekühlte Umrichter
Feature
Zusätzlicher Verbindungsstandard verfügbar
Funktion
- Neuer Verbindungsstandard für SIDRIVE IQ verfügbar, der mittlerweile ein Standard in der Industrie ist
Vorteile
- PD detect und andere Fremdprodukte wie z.B. Sensoren können sehr einfach mit SIDRIVE IQ Suite verbunden werden unter Nutzung eines industrieweiten Standardprotokolls
Feature
Beurteilung des Wicklungszustandes basierend auf spezifischen Motor KPI’s, die von SIDRIVE IQ zur Verfügung gestellt werden
Funktion
- Motor Zustandswerte wie Wicklungstemperatur, Betriebsstunden, Teilentladung, Motorstarts, Umgebungsbedingungen, Konfigurationsdaten des Motors, etc werden in einem Alterungsmodell der Wicklung genutzt, um eine Aussage über die Restlebensdauer der Wicklung zu bekommen
Vorteile
- Zusätzlich zu den Aussagen über mechanische Komponente können wir hiermit eine Aussage über den Zustand der Wicklung und deren Restlebensdauer treffen
Feature
SIDRIVE IQ Troubleshoot oder wie wir sagen "Der Experte in Ihrer Tasche" ist eine weltweit verfügbare App (außer China) für iOS und Android. Jetzt sind zusätzliche Sprachen und Servicefunktionen verfügbar, um unsere Kunden besser zu unterstützen.
Funktion
- Hinweise zur Fehlerbehebung auf Französisch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar
- Betriebsanleitungen und Zeichnungen können aus SIDRIVE IQ Twin importiert werden
- Umrichter Informationen wie z.B. die Seriennummer können von SIDRIVE IQ Troubleshoot in das LDA Portal übertragen werden, um eine entsprechende Siemens Service Unterstützung schnell und einfach anzufordern
Vorteile
- Für Service Anfragen im LDA Portal sind die Umrichter Informationen bereits aus der App verfügbar
- Zusätzliche Funktionalitäten und die Nutzung in weiteren Ländern nun möglich
Laden Sie SIDRIVE IQ Troubleshoot jetzt im App Store herunter oder holen Sie es sich im Google Play Store.
Feature
SIDRIVE IQ View, die erste Augmented Reality App von Large Drives Applications für Motoren und Umrichter
Funktion
- Look and feel von IQ View ist nun identisch zu SIDRIVE IQ Troubleshoot
- SIDRIVE IQ View (V1.6.) ist nun auch in chinesischer Sprache verfügbar
Vorteile
- Verbesserte und einheitliche Benutzeroberfläche für den Kunden
- SIDRIVE IQ View kann nun auch in einem unserer größten Märkte genutzt werden