SIMOTICS HV AboveNEMA Motoren

SIMOTICS HV AboveNEMA

Hochspannungsmotoren für anspruchsvolle Anwendungen

Horizontale Asynchronmotoren bis 20 MW (27.500 HP) und Vertikalmotoren bis 6 MW (8.000 HP) im Spannungsbereich von 460 bis 13.200 V für eine breite Palette anspruchsvoller Industrieanwendungen.

Merkmale und Vorteile auf einen Blick

Ständerisolationssysteme mit Formspulen in vakuumimprägnierter Micalastic-Ausführung bieten höchstmöglichen elektrischen Schutz und mechanische Festigkeit. Sie erfüllen und übertreffen die NEMA-MG1-20-Normen. Damit können Motoren in Applikationen mit drehzahlveränderbaren Antrieben eingesetzt werden und Anforderungen wie schnelles Umschalten oder Reversieren erfüllen. Die gestanzten Ständerbleche bestehen aus hochwertigem C5-Siliziumstahl-Kernblech für optimale elektrische und magnetische Performance.

Bewährte Läufersysteme – aufgebaut aus hochwertigen Aluminium- oder Kupferwerkstoffen, die Wellen bestehen aus robustem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, um hohe Drehmomente zuverlässig und effizient übertragen zu können. Das Läuferblechpaket weist axiale Belüftungsöffnungen zur Kühlung auf. Die Läufer werden zur Minimierung von Geräuschen und Schwingungen bei voller Betriebsdrehzahl dynamisch gewuchtet.

Die hochwertigen Gusseisen- und Stahlrahmen sind sorgfältig bearbeitet, damit Läufer und Ständer für lange Lagerlebensdauer, geringe Vibrationen und Oberschwingungen präzise ausgerichtet werden können.

Wälzlager (Kugellager) und Gleitlager mit Labyrinth-Dichtungen an beiden Wellenenden, belüftet zur Vermeidung von Schmiermittelaustritt. Die Lager sind an beiden Wellenenden isoliert, um Schäden durch Lagerströme zu vermeiden. Zur Überwachung und Aufrechterhaltung des Ölstands sind Schaugläser und Ölstandsregler verfügbar.

SIMOTICS HV AboveNEMA – Bildergalerie

Übersicht technische Daten

Motortyp
Asynchron (Induktion)
Achshöhen
NEMA 500 – AH800
Leistungsbereich
Bis zu 20 MW (27,500 HP)
Polzahl
2 - 8 Pole (andere Polzahlen auf Anfrage)
Spannungsbereich
380 V – 13.2 kV
Schutzart
IP23, IP24, IP54, IP55
Kühlart
IC01, IC81W, IC411, IC416, IC611, IC616, IC666
Wirkungsgrad
Bis zu 98 %
Explosionsschutz
Class 1, Division 2 optional
Betriebsart
VSD / DOL

Download, Support & Services