SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

Sehr platzsparend und effizient in rauer Umgebung
SIMOTICS HV C water-jacket-cooled ist der neue wassermantelgekühlte Hochspannungsmotor, den sein optimiertes Kühlkonzept noch kompakter und somit ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Zugleich ist der Motor prädestiniert für extreme Einsatzorte, da das Eindringen von schmutziger, aggressiver oder salzhaltiger Luft zuverlässig unterbunden wird und für Anwendungen, bei denen Wärmerückgewinnung zum Anlagenkonzept passt. Weitere Resultate der Optimierung sind: Geringeres Gewicht, noch leiserer Betrieb und ein nochmals verbessertes Schwingungsverhalten, das für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb bei maximaler Anlagenlebensdauer sorgt.
Vorteile auf einen Blick
- Wertvoller Platzgewinn bei beengten Verhältnissen, z.B. auf Schiffen oder Offshoreplattformen
- Vollkommen unempfindlich gegenüber Schmutz, Chemikalien oder Salznebel
- Verbesserte Energiebilanz der Gesamtanlage
- Reduzierte Transport- und Installationskosten
- Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung
- Weiter optimierte Arbeitsbedingungen durch sehr leisen Betrieb
- Extrem zuverlässig bei langer Lebensdauer
- Optimiertes Schwingungsverhalten für verlängerte Anlagenlebensdauer
- Minimierter Verkabelungsaufwand
- Erhöhte Flexibilität in der Anlage und erleichterte Installation durch variable Anschlusskastenposition
- Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte
- Optimiertes Kühlsystem für gleichmäßige Entwärmung bei sicherer Vermeidung von Hotspots
- Sehr hohe Leistungsdichte für platzsparende Konstruktion
- Geringes Gewicht
- Innenliegende Leitungsverlegung
- Schwingungsoptimierte Fußkonstruktion
- Durch optimiertes Kühlsystem prädestiniert für den energiesparenden Umrichterbetrieb
- Sehr wartungsarmes Wassermantelkühlsystem
- Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte
- Zustandsdatenanalyse über digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert