SIMOTICS HV HP

SIMOTICS HV HP

Höhere Anlagenverfügbarkeit

SIMOTICS HV HP ist ein Plattformmotor, der durch einzigartige Modularität und Anpassbarkeit an kundenspezifische Anforderung gekennzeichnet ist. Das standardisierte Plattformkonzept des SIMOTICS HV HP vereint die Vorteile einer Serienproduktion, mit den Vorteilen einer kundenspezifischen Lösung, die flexibel und effizient an individuelle Anforderungen angepasst werden kann. Mit SIMOTICS HV HP sind das erste Mal maßgeschneiderte Motoren des obersten Leistungsbereiches in den Siemens-Konfiguratoren erfasst: für eine einfache Auswahl und Konfiguration, beschleunigte Angebotsbearbeitung und verringerten Aufwand. Mit einer Vielzahl an verfügbaren Optionen und einem großen Drehzahlbereich kann SIMOTICS HV HP viele komplexe Applikationen in zahlreichen Branchen, wie zum Beispiel Öl- und Gas, Chemie, Metall und Schiffbau für Anwendungen wie Kompressoren, Pumpen, Extruder, Refiner, Generatoren, sowie Lüfter und Gebläse abdecken. Die Motoren sind für den Betrieb direkt am Netz, aber auch an SINAMICS-MV-Umrichtern optimiert, wodurch ein zuverlässiges und über die gesamte Betriebsdauer kosteneffizientes Antriebssystem erreicht wird.

Technische Dokumentation wie Datenblatt, Kennlinie, Zeichnung

SIMOTICS HV HP konfigurieren

Vorteile auf einen Blick

Maßgeschneiderte Lösungen für ein breites Spektrum an komplexen Hochleistungsanwendungen

Hohe mechanische Stabilität, reduzierte Schwingungen, geringe Geräuschentwicklung und Schallschutz

Schnelle Implementierung

Höhere Anlagenverfügbarkeit durch schnellen und einfachen Zugriff auf Ersatzteile sowie optimierten Service

Niedrige Betriebskosten

SIMOTICS HV HP – Media gallery

Übersicht technische Daten

 
Asynchronmotor
Synchronmotor
Leistungsbereich
1,8 - 38 MW
8 - 70 MW
Drehzahl
130 - 3600 U/min
130 - 3600 U/min
Bemessungsspannung 
3 - 13,2 kV
3 - 13,8 kV
Kühlart
IC 81W / IC 86W / IC 616 / IC 666 / IC01 / IC31 / WPII
IC 81W / IC 86W / IC 616 / IC 666 / IC01 / IC31 / WPII
Bauform
IM100x
IM100x
Wirkungsgrad
Bis zu 98,2 %
Bis zu 98,8 %

Downloads, Support & Services