SIMOTICS HV M

SIMOTICS HV M

Höhere Zuverlässigkeit

Hochspannungsmotoren mit modularem Kühlkonzept für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.

Erste Auswahl des erforderlichen Motortyps mit drei Klicks

Schnelle Auswahl von Hochspannungsmotoren

Vorteile auf einen Blick

Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht für vereinfachte Handhabung und einfachere Anlagenintegration

Höhere Zuverlässigkeit und weniger Schwingungen auch unter extremen Bedingungen

Passgenaue Lösungen für individuelle Anwendungen

Geringe Lärmemissionen im Einklang mit staatlichen Grenzwerten

SIMOTICS HV M – Bildergalerie

Übersicht technische Daten

Achshöhen
450 bis 560 mm: Graugussgehäuse (Stahlgehäuse auf Anfrage)
630 bis 900 mm: Stahlgehäuse
Leistungsbereich
Bis 26,5 MW
Polzahl
2 - 12 (andere Polzahlen auf Anfrage)
Bemessungsspannung
Schutzart
IP23, IP24W, IP55, IP56 non-heavy-sea
Kühlart
IC 01
IC 81 W, IC 86 W
IC 611, IC 616, IC 666
Wirkungsgrad
Bis 98 %
Explosionsschutz
Increased safety, Zone 2, Ex ec
Pressurized, Zone 1, Ex pxb, Ex pzc, Ex tc

Referenzen und Anwendungen