Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH1

Ausgezeichnete Performanceeigenschaften für kompakte Werkzeugmaschinen der Einstiegsklasse
Spindelmotoren haben durch ihre Leistung und ihr Drehmoment entscheidenden Einfluss auf die Werkzeugproduktivität. Neben der geeigneten Leistung müssen auch ausreichende Drehzahlbereiche abgedeckt werden. Insbesondere in der Kompaktklasse spielen geringe Komplexität und Benutzerfreundlichkeit eine wichtige Rolle. Die Motorenreihe SIMOTICS M-1PH1 ist eine Spindelmotorengeneration, die für den universellen Einsatz bei Anlagen und Maschinen mit Motion Control-Anwendungen konzipiert wurde.
Merkmale
- Hohe Dynamik und hohe Produktivität dank kurzer Hochlauf- und Rücklaufzeiten
- Bis zu 2-fache Überlastfähigkeit
- Bessere Arbeitsleistung und bessere Oberflächengüte durch geringe Drehmomentwelligkeit
- Geeignet für raue Umgebungen und hohe Leistungsanforderungen dank hoher Robustheit, niedriger Geräuschemissionen und hoher Vibrationsfestigkeit
Typische Anwendungen
- Werkzeugmaschinen
- Converting-Anwendungen
- Rundlaufende Achsen in Papier- und Druckmaschinen
- Hauptantriebe in Pressen und Extrudern
- Regalbedienung
- Wickler
- Hubwerke
- Kühlwalze