Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH3

Ausgezeichnete Performanceeigenschaften auf höherer Ebene für kompakte Werkzeugmaschinen
Hauptspindelmotoren SIMOTICS M-1PH3 decken in der Kompaktklasse neben ausreichenden Drehzahlbereichen auch die geeignete Leistung ab. In Kombination mit dem Antriebssystem SINAMICS S120 bildet der Motor ein dynamisches und leistungsstarkes Hauptantriebssystem mit hoher Performance
Übersicht der Produktpalette
SIMOTICS M-1PH3-Motoren sind kompakte Asynchronmotoren mit Käfigläufer und Lüfterfremdkühlung, die sich durch hohe Robustheit in Schutzart IP55 auszeichnen. In Abhängigkeit der Regelungsanforderungen stehen für die Motoren passende Gebersysteme zur Erfassung von Motordrehzahl und der indirekten Lage zur Verfügung. Die geberlose Variante stellt eine attraktive Lösung zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme von Motoren dar.Systemübersicht
Merkmale
- Ausgezeichnete Performanceeigenschaften
- Große Drehzahleinstellbereiche
- Hohe Genauigkeit hinsichtlich Drehzahl, Drehmoment und Positionierung
- Bis zu 2-fache Überlastfähigkeit
- Sicherer Betrieb mit SINAMMICS S120 Safety Integrated
- Hohe Geberauflösung 22 Bit DQ-Geber
- Einfache und flexible Anschlusstechnik
- Langlebige Motorlager für hohe Radialkräfte bei Riemenantrieben
- Inbetriebnahme mit elektronischem Typenschild und DRIVE-CLiQ Schnittstelle
Typische Anwendungen
- Hauptspindeln für Standard-Fräs- und -Drehmaschinen
- Angetriebene Werkzeuge für Standard-Drehmaschinen