Explosionsgeschützte Motoren SIMOTICS XP

Highlight Video - Ex-Motoren SIMOTICS XP

Performance überzeugt, Vertrauen entscheidet

Mit den explosionsgeschützten Niederspannnungsmotoren SIMOTICS XP gehen Sie mehr als auf Nummer sicher. Denn unsere robusten Ex-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen enorm lange und absolut störungssicher - sowohl am Netz, als auch an allen verfügbaren Frequenzumrichtern - das hat der weltweite Einsatz bereits hunderttausendfach bewiesen. Und nicht nur das. Unser Ex-Motorenprogramm ist lückenlos: für alle Anforderungen mit maximaler Sicherheit und höchster Effizienz im Betrieb. Für außergewöhnliche Anforderungen bieten wir auch Antriebslösungen mit Doppelschutz. Das Ergebnis: ein Motorenspektrum, das im Umfang und Anspruch auf dem Weltmarkt seinesgleichen sucht.

Ex-Motoren SIMOTICS XP schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren & kaufen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Highlights der explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP

Referenz-Video

BASF SE, einer der größten Chemiekonzerne der Welt, vertraut auf just-in-time Logistik des externen Spezialisten ASF-Südwest GmbH - und auf explosionsgeschützte Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP von Siemens.
  • Schnelle Lieferzeiten und hohe Verfügbarkeit
  • Lückenloses und durchgängiges Portfolio
  • Sehr sichere und zuverlässige Motorenlösung
  • Über 2.000 sofort verfügbare explosionsgeschützte Niederspannungsmotoren
  • Austausch von bis zu 150 Motoren jeden Monat
  • Austausch 365 Taqe im Jahr mit 24h Bereitschaft
  • Passender Motor im Notfall innerhalb von 3h
  • Schneller, effizienter und sicherer Prozess
Überzeugende Lösungen für Ihre Branche

Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

Prädestiniert für die Wasserstoffindustrie - SIMOTICS XP Motoren für Ex-Zone 1 Gasgruppe II C

In der Wasserstoffindustrie ist der Explosionsschutz besonders wichtig, denn wir arbeiten mit einem der explosivsten Gase überhaupt. Dies gilt insbesondere auch für die Motoren, die hier in allen Prozessschritten eingesetzt werden - von der Produktion über den Transport und die Lagerung bis zur Endanwendung. Typische Anwendungen sind Hilfsantriebe, Wärmetauscher und die in mehreren unterschiedlichen Prozessschritten eingesetzten Kompressoren. Für alle Antriebsanwendungen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette bieten wir die für die Gasgruppe IIC ausgelegten SIMOTICS XP-Motoren an, deren Konzept sich seit Jahrzehnten tausendfach bei der Verarbeitung und Handhabung hochexplosiver Gase bewährt hat.

Für Pumpen- und Lüfteranwendungen empfehlen wir unseren SIMOTICS XP-Motor in der Zündschutzart erhöhte Sicherheit Ex eb. Das technisch und wirtschaftlich optimierte Motorkonzept für die chemische Industrie eignet sich am besten für Anwendungen mit Betrieb direkt am Netz im Leistungsbereich von 0,25 bis 165 kW.

Optional können Motoren in der Zündschutzart druckfeste Kapselung Ex db IIC für Pumpen, Ventilatoren und zusätzlich auch bestens für Kompressoranwendungen eingesetzt werden. Sie können entweder am Netz oder optional, bestens mit jedem Frequenzumrichter im Leistungsbereich von 0,09 bis 460 kW betrieben werden.

In Kombination mit unserer branchenspezifischen Lösung SIMOTICS XP CHEMSTAR für die chemische Industrie können wir die Anforderungen der Wasserstoffindustrie vorkonfiguriert exakt erfüllen.

Explosionsschutz und explosionsgefährdete Zonen

Wissenswertes zu explosionsgefährdeten Arbeitsumgebungen, welche Aspekte bei einer Gefährdungsbeurteilung berücksichtig werden müssen und in welche Zonen explosionsgefährdete Bereiche aufgeteilt werden können

Explosionsschutz und explosionsgefährdete Zonen

Technik im Überblick

Unsere Motoren erfüllen die europäische Richtlinie 2014/34/EU (ATEX): Alternativ zur europäischen Richtlinie stehen Zertifikate IECEx (Australien), EACEx (Eurasien) und CCCEx (China) zur Verfügung.

Empfohlene Umrichter: SINAMICS-Geräte der G-Serie und S-Serie
Ex - Zone
1
1
2
21
22
Zündschutzart
Ex db
Ex eb
Ex ec
Ex tb
Ex tc
Leistung
0,25 – 460 kW
0,12 – 165 kW
0,09 – 1.000 kW
Spannung
50/60 Hz: 230 – 690 V
Achshöhe
71 – 355 mm
63 – 315 mm
63 – 450 mm
Polzahl
2 - 8
2 - 6
2 -8
Schutzart
IP55 bis IP66
IP65, IP66
IP55, IP66
Effizienzklassen
IE3
IE2; IE3; IE4 (nur 1MB5)
Umfassende Übersicht der technischen Daten

Download "Technische Details"

Weitere Infos finden sie in der Mall

Industry Mall

Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS XP

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS XP.

Der einfache und schnelle Weg zum passenden Motor

Konfigurieren und bestellen Sie Ihre Explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP

Sie können mit dem DT-Konfigurator von Siemens die Explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die IndustryMall bestellen.

SIMOTICS XP schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren & kaufen