SIMOTICS XP CHEMSTAR
Performance überzeugt, Vertrauen entscheidet
SIMOTICS XP CHEMSTAR vereint klassische CHEMSTAR Technologie mit der SIMOTICS Niederspannungsmotoren-Plattform von Siemens. CHEMSTAR hat seit 30 Jahren technische Standards für Ex-Schutzmotoren in der Öl- & Gas- und der Chemischen Industrie gesetzt – und sich dort 100.000-fach bewährt.
Eine Verbindung mit vielen Vorteilen
Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung und Expertise im Ex-Schutz erfüllt die fortschrittliche neue Generation unserer explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren die höchsten Standards der Branche – für maximale Zuverlässigkeit, hohen Wirkungsgrad und überlegene Robustheit selbst unter extremen Einsatzbedingungen.- Angepasste, vorkonfigurierte Optionen (kein Paket!)
- Branchenspezifisches Chemstar Konzept - zugeschnitten für die Chemische sowie Öl & Gas Industrie
- Typenschild (schneller Zugriff auf digitale Dokumenation - über QR-Code)
- Optimierung durch die Kombination mit allen verfügbaren Varianten und Optionen (anlaufstromreduzierte Motoren, Premium Isolation für Systeme bis 690V, Motorüberwachung durch PTC und PT100 für Lager und Wicklung)
- die Chemstar Optionen bieten alle relevanten Zertifikate und sind mit einem Premium-Isoliersystem erhältlich, dass Umrichterbetrieb bis 690V ohne jegliche Filter ermöglicht
- Zusätzlich sind weitere passende Optionen wie Anstriche bis zu Klasse CX gemäß ISO 12944-2:2018 für das komplette Farbspektrum inklusive nicht-standard Farbtönen erhältlich
- durchgängige Performance, einfache Ersatzteilhaltung, standardisierte Tools und Bestellprozesse sowie kurze Lieferzeiten.
- zuverlässigen und störungssicheren Lauf unter extremen Bedingungen – sowohl am Netz als auch mit Frequenzumrichter.

SIMOTICS XP CHEMSTAR erfüllt die IOGP-Spezifikation - DER neue Standard für Öl und Gas
Die International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) ist ein 1974 in London gegründetes weltweites Austauschforum für Mitglieder aus der Erdölindustrie. Die Beteiligten debattieren regelmäßig zu Themen aus den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, soziale Verantwortung, Ingenieurwesen und Betrieb.
Aufgrund von jährlich veröffentlichten Datensammlungen zu laufenden Operationen werden zudem Verbesserungen in den genannten Bereichen angestrebt.
SIMOTICS CHEMSTAR von A bis Z
Jahr für Jahr laufen Millionen von Niederspannungsmotoren auf Basis der SIMOTICS Plattform vom Band. Was sie auszeichnet, sind hohe Qualitätsstandards, kurze Lieferfristen und einfache, aber schnelle Arbeitsabläufe von der Planung über Beschaffung, Engineering und Integration bis hin zum Betrieb.CHEMSTAR steht für jahrzehntelange Erfahrung in Öl- & Gas Chemischer Industrie und Petrochemie. Die SIMOTICS Plattform fügt das vorteilhafte Umfeld einer durchdachten und stabilen Serienfertigung hinzu: Nahtlose Qualitätsprüfungen, hocheffiziente und intuitive Standardtools für einfache Auswahl, Konfiguration und Inbetriebnahme, vereinfachte Bestellung, kurze Lieferfristen und hohes Maß an Standardisierung bei den verwendeten Komponenten. SIMOTICS XP CHEMSTAR verzahnt die besten Merkmale beider Welten. Resultat dieser Synergie ist ein neuer, zukunftssicherer Technologiestandard für explosionsgeschützte Motoren in verfahrenstechnischen Einsatzbereichen.