Severe Duty Motoren SIMOTICS SD

Key Visual SIMOTICS SD

Die Severe Duty Motoren mit ihrem robustem Graugussgehäuse sind die erste Wahl für alle wichtigen Applikationen in normalen Industrieumgebungen, als auch in rauem Umfeld. Sie arbeiten zuverlässig in einem Temperaturbereich von -50°C bis +60°C. Schutzarten bis IP66 und ein Anstrichsystem bis C5 (Offshore-Einsatz) ermöglichen den Betrieb sowohl bei Feuchte, Staub oder Schwingung als auch in aggressiven Atmosphären. Dadurch sind sie bestens für die petrochemische Industrie und die allgemeine Prozessindustrie geeignet. Ihr Design unterstützt eine optimale Entwärmung und ermöglicht dadurch sehr kompakte Bauformen. Das modulare Plattformkonzept bietet eine identische Handhabung zur General Purpose Reihe. Daraus resultieren u.a. Engineeringphasen und eine vereinfachte Ersatzteilhaltung. SIMOTICS SD decken ein durchgängiges Leistungsspektrum von 90 W bis 1.000 kW ab. 

Severe Duty Motoren SIMOTICS SD schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren & kaufen

Neu Referenz

Erhebliche Energieeinsparungen und verbesserte Wettbewerbsfähigkeit in der finnischen Kohlendioxidindustrie

SIMOTICS SD News

SIMOTICS SD - maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen.

Flexibel durch horizontale Flanschbauweise, zuverlässig durch robustes Design und effizient durch Energieklasse IE4 von 2, 2 bis 1.000 kW.
Highlights

Motoren SIMOTICS SD mit einer Schnittstelle zur digitalen Welt

Ein entscheidender Vorteil der SIMOTICS SD Motoren ist die Möglichkeit der digitalen Kommunikation. Dadurch ergeben sich viele Vorteile, die sich auf das Engineering und auch auf den gesamten Lebenszyklus auswirken.
Achshöhe 71 - 315

Standardmotoren SIMOTICS SD

Severe Duty Motoren der SIMOTICS Plattform haben sich immer durch hohe Zuverlässigkeit und starke Leistung ausgezeichnet, selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Die Motorenfamilie SIMOTICS SD ist eine der kompaktesten der Welt, weil sie mit innovativen Technologien gefertigt wird. Das modulare Anbaukonzept und die Konstruktion der Motoren sorgt für maximale Flexibilität und minimalen Aufwand beim Einbau.

In der Baugröße 71 – 315 steht ein netzoptimierter Standardmotor und zwei umrichterorientierte Motorenlinien für drehzahlveränderbare Antriebe aus Frequenzumrichter und Motor zur Auswahl.

Produktübersicht

Ihre Vorteile auf einen Blick

Technik im Überblick

* Systemwirkungsgrad in Kombination mit SINAMICS Frequenzumrichter besser IES2
 
Netzoptimierter Motor
Umrichteroptimierter Motor (VSD10)
Umrichteroptimierter Motor (VSD4000)
Leistung
0,09 - 200 kW
2,2 - 200 kW
0,55 - 78 kW
Spannung
230 - 690 V
400 - 690 V
400 - 460 V
Achshöhe
71 - 315 mm
100 - 315 mm
80 - 225 mm
Polzahl
2 - 8
2 - 4
4
Schutzart
IP55, IP56, IP65, IP66
Effizienzklasse
IE1 - IE4
IE4*
 

Weitere Infos finden sie in der Mall

Industry Mall

Achshöhe 315 - 450

Standardmotoren SIMOTICS SD next generation

Mit SIMOTICS SD next generation steht eine neue skalierbare Generation von Niederspannungsmotoren bereit für die Digitalisierung. Überzeugend hinsichtlich Performance und mit zusätzlicher Flexibilität im Einsatzspektrum erfolgt mit dieser Motorenreihe der Start in eine zukunftssichere Antriebstechnik.

Staub und Vibrationen bremsen sie ebenso wenig wie aggressive Umgebungen in der Prozessindustrie. Ihr optimiertes Design ermöglicht eine kompakte Bauweise mit hoher Leistungsdichte. Ein standardisiertes Optionsspektrum und das flexible Klemmkastenkonzept ermöglichen eine leichte Integration in unterschiedlichen Anlagenkonfigurationen und Applikationen.

Produktübersicht

SIMOTICS SD Add und SIMOTICS SD Pro bieten globale Zertifikate. Sie sind dadurch bereit für den Einsatz in allen wichtigen Weltregionen und Märkten. Standardmäßig lassen sie sich in der Europäischen Union und in Nordamerika einsetzen. Sie werden mit den elektrischen Werten nach IEC- und EISA-Anforderungen auf dem Typenschild geliefert. Analog zur Eagle-Line der kleineren Achshöhen handelt es sich elektrisch um eine NEMA-Ausführung (mechanisch nach IEC). Darüber hinaus sind viele weitere länderspezifische Zertifikate erhältlich. 

Vorteile 

Technik im Überblick

 
SIMOTICS SD
SIMOTICS SD Add
SIMOTICS SD Pro
Leistung
55 - 500 kW
55 - 1.000 kW
160 - 980 kW
Spannung
380 - 690 V 
Achshöhe
315 – 355 mm
315 – 450 mm
Polzahl
2/4/6/8
Schutzart
IP55, IP56, IP65, IP66
Effizienzklasse
IE3, IE4
IE3

Weitere Infos finden sie in der Mall

Industry Mall

Branchen

Überzeugende Lösungen für Ihre Branche

SIMOTICS SD Motoren sind prädestiniert für den Einsatz in Standardanwendungen wie z. B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Fördertechnik, Wickler, Mixer, Extruder, Krane bei folgenden Branchen.
SIMOTICS SD - Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS SD

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS SD.
SIMOTICS SD - Referenzen

Performance trifft Praxis

Die neue Niederspannungsmotorenreihe SIMOTICS SD next generation hält, was sie verspricht – und trifft exakt die Anforderungen einer Vielzahl von Kunden und deren anspruchsvollen Applikationen.
Der einfache und schnelle Weg zum passenden Motor

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Severe Duty Motor SIMOTICS SD

Sie können mit dem DT-Konfigurator von Siemens den Severe Duty Motor SIMOTICS SD einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die Industry Mall bestellen.