SIMOTICS HV C flameproof

Unschlagbar kompakt – extrem zuverlässig
SIMOTICS HV C flameproof ist der neue ultrakompakte Motor, der maximale Sicherheit und sehr zuverlässigen Betrieb selbst in höchst explosiver Umgebung bietet. Das revolutionäre Kühlkonzept vereint das Prinzip eines Motors mit Belüftung mit einem Motor mit Kühlrohrelementen. Dies ergibt durch hohe Leistungsdichte eine extreme Kompaktheit. Die druckfesten Motoren SIMOTICS HV C werden in sehr vielen Branchen in der Industrie eingesetzt – wie z. B. Öl und Gas, chemische Industrie oder Schiffbau. In diesen Bereichen werden sie zum Antrieb von Kompressoren, Gebläsen, Refinern, Brechern und Luftzerlegungssystemen eingesetzt.
Vorteile auf einen Blick
- Platzgewinn und erleichterte Anlagenintegration durch extrem kompakte Konstruktion
- Sehr sicher und zuverlässig auch in hochexplosiver, extremer Umgebung
- Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung
- Minimierte Geräuschentwicklung reduziert den Lärmschutzaufwand
- Geringes Gewicht erleichtert Handling und Transport
- Optimiertes Schwingungsverhalten für lange Anlagenlebensdauer
- Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte
- Revolutionäres Kühlsystem, das Innenkühlkreislauf mit Röhrenkühlung kombiniert
- Extrem hohe Leistungsdichte, die Maßstäbe im Markt für druckfeste Motoren setzt
- Durch druckfeste Kapselung in Ex db und Ex db eb prädestiniert für Zone 1
- Extrem kompakte und druckfeste Klemmenbox
- Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte
- Zustandsdatenanalyse über digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert
- Basierend auf internationalen Standards, z.B. ATEX, CQST, EAC