SIMOTICS TN Serie H-compact

SIMOTICS HV Series H-compact

Maximale Leistung – minimale Größe – speziell für Umrichterbetrieb

Die zunehmende Bedeutung von Energieeinsparung, die Forderungen der Umwelt, der Wunsch nach kleineren Abmessungen und die Vorgaben nationaler und internationaler Märkte führten zur Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Reihe H-compact. SIMOTICS TN Serie H-compact kommen in den vielfältigsten Branchen wie Öl & Gas, Papier, Chemie oder Stahl zum Einsatz. Dort werden sie als Antrieb für Verdichter, Gebläse, Refiner, Mühlen oder Luftzerleger verwendet. 

Technische Dokumentation wie Datenblatt, Kennlinie, Zeichnung

Jetzt konfigurieren

Vorteile auf einen Blick

Geringer Platzbedarf und niedriges Gewicht für eine einfache Anlageninstallation

Geringe Betriebskosten

Hohe Anlagenverfügbarkeit und geringe Service- und Wartungskosten

Übertrifft die meisten Kunden- und gesetzlichen Anforderungen

Übersicht technische Daten

Leistungsbereich
600 – 2000 kW
Achshöhen
450 – 560 mm
Polzahl
2 – 8
Bemessungsspannung
Schutzart
IP55, IP65
Kühlart
IC 411, IC 416
Explosionsschutz
Increased safety, Zone 2, II 3 G Ex ec II C T3 Gc

Downloads, Support & Services