IFAT 2022 - 30. Mai bis zum 3. Juni 2022
Die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT findet vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2022 in München statt. Und unser Siemens-Team freut sich ganz besonders, Sie auf unserem Stand wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der IFAT Messe zu besuchen und unsere technologischen Lösungen für die nachhaltige Wasserwirtschaft live zu erleben!
Der Weg zu einem schnellen, effizienten Betrieb. Eine perfekt abgestimmte Lösung
Digitalisierung steht in allen Bereichen zunehmend im Vordergrund. Die neue Generation von Synchronreluktanz-Antriebssystemen bietet deshalb leistungsstarke Vorteile bei der Gewinnung wichtiger Informationen aus Motoren. Dank gewonnener Erkenntnisse kann die Produktion gestärkt und gezielt vorangetrieben werden. Der Digitale Zwilling und die SIMOTICS Digital Data App spielen hierbei eine zentrale Rolle.Den technischen Nutzen im Fokus
Antriebe mit Synchron-Reluktanztechnik zeichnen sich durch sehr hohe Wirkungsgrade besonders im Teillastbereich aus. Als integriertes Antriebssystem sind Reluktanzmotor und Umrichter speziell aufeinander abgestimmt und ermöglichen einen besonders wirtschaftlichen Betrieb. Echte Effizienzvorteile finden sich durch die nahtlose Integration in die Automatisierung, sowie zum Beispiel effiziente Engineering- und Service-Konzepte über den gesamten Lebenszyklus hinweg.Die Wirtschaftlichkeit im Fokus
Etwa 97% der Lebenszykluskosten entfallen auf die Energiekosten bei Motoren. Die hohe Effizienz von dem Synchronreluktanz-Antriebssystem sorgt für minimale Betriebskosten und hohe Energieeffizienz, eine kurze Amortisationszeit und einen schnellen Return on Invest.