Von MICROMASTER zu SINAMICS Frequenzumrichtern
Jetzt einfach umsteigen!
Als Maschinenbauer und Anlagenausrüster wissen Sie, dass die Anforderungen an die Motoren und Antriebe laufend steigen. Und Sie sind es gewohnt, von uns Komponenten zu bekommen, mit denen Sie diese Anforderungen erfüllen können. Aber genau so gilt: Mehr Leistung oder eine höhere Funktionalität unserer Komponenten eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Produkte und Anlagen zu verbessern, Ihren Kunden mehr zu bieten und Ihre Marktposition auszubauen. Nur lässt sich das in einer Gerätegeneration nur bis zu einem gewissen Grad mit vertretbarem Aufwand realisieren – irgendwann kommt man an Grenzen, die mit der vorhandenen Technologie nicht mehr überschritten werden können, sondern einen neuen Ansatz benötigen. Im Falle unserer bewährten MICROMASTER-Antriebe ist dieser Punkt erreicht. Wir haben uns deshalb entschlossen, die MICROMASTER-Antriebe durch Systeme aus der aktuellen SINAMICS-Antriebsfamilie abzulösen.
Die SINAMICS Frequenzumrichter Vorteile im Überblick
Schnelle Auswahl und einfache Konfiguration: Der Drive Technology Konfigurator (DT-Konfigurator) unterstützt Sie bei der Auswahl der optimalen Produkte für Ihre Applikation - angefangen von Frequenzumrichtern und Elektromotoren für die Industrie über Getriebe sowie den zugehörigen Komponenten bis hin zu Steuerungen, Softwarelizenzen und Verbindungstechnik.
Das Retrofit für MICROMASTER deckt die neuen SINAMICS-Komponenten sowie den Einsatz des erforderlichen Field Service Technikers ab, der den Austausch und die Inbetriebnahme durchführt. Der Austausch kann für alle MICROMASTER-Komponenten auf einmal oder als teilweises/schrittweises Retrofit erfolgen.
Es können mehrere weitere Elemente einbezogen werden (Austausch von Motoren und Steuerungen, Anpassung der technischen Dokumentation der Maschine, Schulung der Maschinenbediener für die Bedienung und Instandhaltung neuer Komponenten).
Umschlüsselung von MICROMASTER Artikelnummern auf SINAMICS Frequenzumrichter
Das Tool zur Umschlüsselung von MICROMASTER Artikelnummern auf SINAMICS unterstützt Sie bei der Auswahl der optimalen SINAMICS Produkte für Ihre vorhandene MICROMASTER Applikation angefangen beim Umrichter bis hin zu Optionen. Ob mit wenigen oder detaillierten Produktkenntnissen: die direkte Produktauswahl durch Eingabe der MICROMASTER Artikelnummer sorgt für einen schnellen und effizienten Überblick über vergleichbare SINAMICS Produkte. Über „Artikelnr. Liste" kann mit Hilfe der Artikelnummer des neuen Gerätes direkt in die Industry Mall gesprungen werden, hier erhalten Sie weitere Informationen zum Produkt bzw. können dieses direkt bestellen.