SINAMICS Mittelspannungsumrichter

Der optimale Umrichter für jede Anwendung
Erfahren Sie, warum kein anderes Umrichter-Portfolio bezüglich Flexibilität und Performance mit unseren SINAMICS-Mittelspannungsumrichtern mithalten kann. Die Umrichter von Siemens sind für Motorspannungen im Bereich von 1,4 kV bis 13,8 kV und Leistungen von 150 kW bis 85 MW für höchste Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Qualität entsprechend den modernen Applikationsanforderungen entwickelt – denn in den heutigen wettbewerbsgetriebenen Märkten werden Stillstandszeiten nicht geduldet. Angesichts der komplexen Projektanforderungen wird den Anwendern grundsätzlich empfohlen, ihren lokalen Ansprechpartner von Siemens zu kontaktieren, um weitere Unterstützung bei der Auswahl des für ihre Applikation richtigen Umrichters zu erhalten.