Kontakt

SINAMICS G120P - ein breites Portfolio mit speziellem Fokus

Die Umrichterreihe SINAMICS G120P bietet für Gebäudetechnik und Prozessindustrie passgenaue Lösungen. Mit einem besonders großen Leistungsbereich von 0,37 kW bis 630 kW, lieferbar in neun verschiedenen Baugrößen werden alle Aufgaben individuell gemeistert. Die SINAMICS G120P Umrichter sind auf den Betrieb mit SIMOTICS GP und SIMOTICS SD Motoren der Linie VSD10 sowie SIMOTICS FD Motoren abgestimmt.
Key Visual SINAMICS G120P
Die Umrichterreihe SINAMICS G120P bietet für Gebäudetechnik und Prozessindustrie passgenaue Lösungen. Mit einem besonders großen Leistungsbereich von 0,37 kW bis 630 kW, lieferbar in neun verschiedenen Baugrößen werden alle Aufgaben individuell gemeistert. Die SINAMICS G120P Umrichter sind auf den Betrieb mit SIMOTICS GP und SIMOTICS SD Motoren der Linie VSD10 sowie SIMOTICS FD Motoren abgestimmt.