Der Umrichter für alle Wasser und Luftapplikationen

SINAMICS G120X: Beherrsche die Elemente
Der Umrichter SINAMICS G120X ist optimiert für Pumpen und Lüfter Applikationen in der Wasser- und Abwasserbranche sowie HLK Anwendungen in der Gebäudeautomation. Damit ist der SINAMICS G120X erste Wahl für Anwender, die Wasser und Luft bewegen wollen, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Der Frequenzumrichter steht als komplette und durchgängige Produktereihe zur Verfügung und ist damit praktisch jeder Anforderung gewachsen.
Tutorial 4: Einrichten von einem, oder mehreren Antrieben mittels TIA Portal Add In (in Englisch)
Das Tutorial zeigt Schritt für Schritt, wie einfach es ist einen, oder mehrere SINAMICS G120X mit einer PLC mittels TIA Portal einzurichten.
Weitere Informationen: "SINAMICS G120X Basic Setup”
Tutorial 3: Einrichten von freien Funktionsblöcken (in Englisch)
Erfahren Sie mehr über die freien Funktionsbausteine für logische oder mathematische Operationen.
Weitere Informationen: "SINAMICS G120X Firmware Version 1.03"
Tutorial 2: Einfache Auswahl, Bestellung und Inbetriebnahme
Erfahren Sie mehr über den einfachen Auswahl- und Bestellvorgang sowie die Einrichtung von SINAMICS G120X.
Tutorial 1: Einrichten des Deragging-Modus (in Englisch)
Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Deragging-Modus einrichten.
Mit SINAMICS G120X können Anwender die Kraft der Elemente zum Wohle aller nutzen.
Der neue Umrichter kommt als komplette Produktreihe, durchgängig und einheitlich von kleinen bis großen Leistungen (0,75 bis 630 kW) sowie in allen Spannungen und Versorgungsnetzen. Die Geräte entsprechen den globalen EMV-Normen. Motorkabellängen von bis zu 150 m sind unter Einhaltung der EMV-Grenzwerte zulässig. Die integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) über Klemmen ist nach SIL 3 zertifiziert.
Aufgrund seiner robusten Bauweise mit optionalem Tropfwasserschutz und optional 3C3-beschichteten Leiterplatten kann der SINAMICS G120X entsprechend der Norm unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Dank der Cloud-Anbindung mit SINAMICS CONNECT 300 macht SINAMICS G120X auch Ihre Antriebsapplikation bereit für die Digitalisierung.
Spezifische Funktionen für Ihren Anwendungsbereich
Montiert geliefert und startklar
Bei der Entwicklung dieser neuen Umrichterserie haben wir besonderen Fokus auf Einfachheit gelegt – in jeder Hinsicht. So können Sie SINAMICS G120X schnell in Ihre Antriebsapplikation integrieren.
- Einfache Bestellung (siehe Bestellsystematik unten)
- Einfach in bestehende Applikationen zu integrieren (Reduzierung von Eingangs- und Ausgangsdrosseln)
- Einfache Inbetriebnahme (mit dem vielfarbigen Bedienpanel IOP-2 oder Smart Access Module)
- Einfache Bedienung für ein leichtes Einrichten und Einstellen
- Einfache Anbindung an die Cloud durch SINAMICS CONNECT 300
- Einfache Wartung: SINAMICS G120X zeigt die Servicenotwendigkeit an (mit der MindSphere Application Analyze MyDrives)
- Einfach flexibel: SINAMICS G120X kann mit jedem Motor betrieben werden, mit Siemens-Synchronreluktanzmotoren allerdings besonders effektiv
Damit Ihre Antriebsapplikation stets verfügbar ist
Wir haben viel dafür getan, die Zuverlässigkeit und die Robustheit des SINAMICS G120X den weltweit steigenden Kundenanforderungen anzupassen. So läuft der Umrichter auch bei Netzschwankungen durchgängig netzstabil. Zur Reduktion von Oberschwingungen wurde bis zu einer Leistungsgrenze von 250 kW eine Zwischenkreisdrossel integriert.
SINAMICS G120X ist robust und läuft in fast jedem Umfeld: Seine Betriebstemperatur beträgt -20°C bis 60°C (abhängig von der Ausführung). Der Umrichter entspricht der Schutzklasse IP20 mit IP21-Option in UL open type. Lackierte Leiterplatten sind Standard, die 3C3 Schadstoffresistenz ist optional erhältlich.
Außerdem steht ein umfassendes Serviceportfolio zur Verfügung, um die Verfügbarkeit und den Betrieb der Anlage zu erhöhen. Für den SINAMICS G120X gibt es die Möglichkeit einer verlängerten Gewährleistung von bis zu 7 ½ Jahren, diverse Migrationsservices und Services rund um Digitalisierung.
Damit Ihre Antriebsapplikation wirtschaftlich ist
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit – das sind die Kriterien eines optimalen Umrichterbetriebs. Für eine zeitgemäße Antriebsapplikation sind beide Dimensionen von größter Bedeutung. Entsprechend ausgefeilt sind die Features, mit denen wir die Effizienz des SINAMICS G120X maximiert haben.
Der Umrichter hat einen Wirkungsgrad von mehr als 98%. Auch seine Flexibilität für Motoren überzeugt: Für einen maximal energiesparenderen Betrieb unterstützt er den Betrieb von Hocheffizienzmotoren. Der ECO-Modus stellt die bestmögliche Performance und geringsten Verluste sicher. Zudem optimiert er die Ausgangsleistung, um den Energieverbrauch der Last zu reduzieren.
Die Bypass-Funktion* schaltet den Motor zwischen Umrichter- und Netzbetrieb, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Der Energie-/Durchflussrechner schließlich berechnet die Energieeinsparung und den Durchflusswert ohne den Einbau eines externen Zählers.
* Bypass-Funktion wird nur bei Induktionsmotoren unterstützt
Die digitale Transformation ist in vollem Gange. Sie bietet auch für Antriebsapplikationen ungeahnte Möglichkeiten der Prozessoptimierung. Mit SINAMICS G120X lassen Sie keine dieser Chancen ungenutzt.
SINAMICS G120X kann über SINAMICS CONNECT 300 einfach an die Cloud angebunden werden. Ihr Nutzen: höhere Maschinenperformance, höhere Verfügbarkeit, mehr Wirtschaftlichkeit und Profitabilität, höhere Wettbewerbsfähigkeit. Sie sichern nicht nur die Zukunftssicherheit Ihres Unternehmens, sondern auch die Lebensqualität der Menschen, die sich auf Ihre Kompetenz und Weitsicht verlassen.
SINAMICS G120X in der Praxis
"Volle Kanne Fahrspaß“ drückt so ziemlich alles aus, was die Wildwasserbahn „Wild River“ im Fort Fun Abenteuerland im Sauerland zu bieten hat. Im Einbaum sausen die Parkbesucher durch die Wasserfluten und erleben dabei ein Gefühl von Freiheit, Naturverbundenheit und Abenteuer.
Volle Kanne Fahrspaß mit SINAMICS G120X
Robuste Geräteausführung
kompaktes einbaufertiges Gerät
einfache Inbetriebnahme - auch durch Online-Zugriff
Einfach konfigurieren und bestellen
Konfigurieren und bestellen Sie Ihren SINAMICS G120X
Sie können den kompletten Antrieb mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Frequenzumrichter SINAMICS G120X auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.