Die Frequenzumrichter für Förderanwendungen mit horizontaler oder vertikaler Bewegung

Dezentrale Frequenzumrichter
Der dezentrale Systemansatz ermöglicht die Steuerung von Motoren in der Nähe der tatsächlichen Anwendung, reduziert die Anzahl der erforderlichen Motorkabel, verbessert die elektromagnetische Verträglichkeit und reduziert Wärmeverluste. Dezentrale Frequenzumrichter von SINAMICS basieren auf bewährter Technologie und eignen sich ideal für den Einsatz in der Intralogistik, auf Flughäfen und in jeder anderen Umgebung, in der große Entfernungen und Platz berücksichtigt werden müssen.

Sind Sie bereit von SINAMICS G110M/D zu SINAMICS G115D zu wechseln?
Das neue, leistungsstarke Antriebssystem SINAMICS G115D wurde speziell zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen im Zusammenhang mit Horizontalförderanlagen entwickelt. Das System umfasst Motor, Frequenzumrichter und Getriebe in einer Einheit. Diese Komplettlösung lässt sich leicht in bestehende Automatisierungsumgebungen integrieren.
Der SINAMICS G110D Frequenzumrichter in Schutzart IP65 – als einfachere Variante des höher performanten SINAMICS G120D hat er dessen Vorteile wie gleiches Bohrbild, flache Bauform, robustes Metallgehäuse, motornahe Montage und standardisierte Stecker. Außerdem verfügt er optional über einen Reparaturschalter direkt am Gerät, einen Hand-Autoschalter, Quick-Stop, integrierte Bremsenansteuerung u.v.m. Kommunikation, Busparametrierung und Diagnose über AS-Interface ermöglichen zuverlässige Wartung und anlagenweites Engineering. Auf dem Gerät befindliche Digital- und Analogeingänge erlauben die einfache Verdrahtung von Sensorik und Aktorik direkt auf dem Antrieb. Dank des großen Leistungsbereichs bis 7,5 kW lassen sich nahezu alle einfachen fördertechnischen Anlagen konsequent schaltschranklos aufbauen. Durch seine AS-Interface-Anbindung kann SINAMICS G110D als Baustein der Automatisierungwelt Totally Integrated Automation eingebunden werden.
Stärken im Überblick
Systemüberblick
Der dezentrale Frequenzumrichter SINAMICS G120D gehört zur Familie der SINAMICS G-Reihe. Er bietet die gleichen Vorteile, wie Modularität sowie innovative Sicherheitstechnik (Safety Integrated) und verbindet sie mit einer besonderen Aufbauform und hohen Schutzart. Ab sofort verfügt er über Positionierfunktionalität und zeichnet sich durch erweiterte Sicherheitsfunktionen sowie sichere Ein- und Ausgänge aus. Als erster SINAMICS Antrieb unterstützt er zudem PROFIenergy. Dank des großen Leistungsbereichs bis zu 7,5 kW lassen sich nahezu alle fördertechnischen Anlagen konsequent schaltschranklos aufbauen. Auf dem Gerät befindliche Ein- und Ausgänge erlauben die einfache Verdrahtung von Sensorik und Aktorik direkt auf dem Antrieb. Diese können entweder direkt auf dem Umrichter verknüpft werden und autark lokale Reaktionen auslösen oder an die übergeordnete Steuerung via Feldbus gereicht und verarbeitet werden.
Stärken im Überblick
Systemüberblick
Der dezentrale Frequenzumrichter SINAMICS G110M gehört zur SINAMICS G Familie. Der dezentrale Umrichter in hoher Schutzart (bis IP66) ist modular aufgebaut, bestehend aus Control Unit und Power Module und ist für die Nutzung als motorintegrierter Umrichter auf SIMOGEAR Getriebemotoren konzipiert.