SINAMICS G115D – das neue dezentrale Antriebssystem

Key visual SINAMCS G115D

Innovative Systemlösungen für Anwendungen mit horizontaler Bewegung. Das neue, leistungsstarke Antriebssystem SINAMICS G115D wurde speziell zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen im Zusammenhang mit Horizontalförderanlagen entwickelt. Zu den typischen Einsatzfällen zählen Intralogistik und Flughäfen.

Diese Märkte werden zum Beispiel durch die Anzahl von Anforderungen und Paketsendungen vor Herausforderungen gestellt – und das in Umgebungen, in denen der Platz knapp ist. So muss ein größeres Volumen in kürzerer Zeit abgefertigt werden. SINAMICS G115D ist für alle diese Anforderungen optimal geeignet, denn dieses System arbeitet selbst unter rauen Bedingungen zuverlässig und beansprucht wenig Platz. Das System umfasst Motor, Frequenzumrichter und Getriebe in einer Einheit. Diese Komplettlösung lässt sich leicht in bestehende Automatisierungsumgebungen integrieren.

Messe, 08 Nov - 10 Nov

SPS 2022

Make it real! Werden Sie ein Digital Enterprise. Wir zeigen Ihnen wie – vom 8. bis 10. November
auf der SPS 2022!

Auf unserem Stand in Halle 11 erwarten Sie Technologie-Innovationen, erstklassige Automatisierungslösungen, eindrucksvolle Exponate und  Networking-Möglichkeiten. Besuchen Sie uns und erfahren Sie, wie Sie Ihre digitale Transformation beschleunigen.

Video

Neuigkeiten zu dezentralen Antriebssystemen

SINAMICS G115D: Antriebssystem für Ihre Förderanwendung

Die Geschichte des SINAMICS G115D: Zwei Versionen eines Antriebssystems

Bei SINAMICS G115D handelt es sich nicht einfach um einen neuen dezentralen Antrieb, sondern um ein komplettes Antriebssystem. Das in zwei Versionen verfügbare Antriebssystem SINAMICS G115D umfasst Motor, Frequenzumrichter und Getriebe. Die anwenderfreundliche, modulare und vielseitige Lösung bietet speziell auf Förderanwendungen zugeschnittene Leistungsmerkmale und zeichnet sich durch eine innovative Bauweise aus, dank dieser der Anschluss, Inbetriebnahme und Service sehr leicht durchgeführt werden können.

Mit dem SINAMICS G115D profitieren Sie von einem sofort einsatzbereiten System mit leichter Handhabung, schneller Einrichtung und äußerst einfacher Bedienung.

Vorstellung des SINAMICS G115D

Verbesserungen am dezentralen Antriebssystem

Das innovative dezentrale Antriebssystem SINAMICS G115D ist vollgepackt mit komplett neuen Funktionen

Spezifische Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen

Bei SINAMICS G115D handelt es sich um mehr als nur einen weiteren Frequenzumrichter. Es ist eine optimal abgestimmte Systemlösung, die einen hocheffizienten Getriebemotor und einen innovativen, platzsparenden Frequenzumrichter umfasst. Das System wurde konsequent für die energie- und kosteneffiziente Horizontalbewegung optimiert – für Anwendungen wie Bandförderanlagen, Sortieranlagen, Gepäckabfertigungs- und Frachtumschlagsysteme, Lager- und Distributionslogistik, Postsortierung und Paketverteilung.

Weitere Einsatzschwerpunkte sind Intralogistik- und Flughafenanwendungen, aber auch die Automobilindustrie und der Sektor Nahrungsmittel und Getränke. Passgenau für dezentrale Antriebstechnik.

Videos

Erfahren Sie mehr über das dezentrale Antriebssystem SINAMICS G115D.

SINAMICS G115D ist vielseitig, robust und dezentral.

SINAMICS G115D erfüllt die Anforderungen der Digitalisierung

Unser dezentrales Antriebssystem ist mit der Cloud verbunden

Bei jeder modernen Intralogistiklösung ist die Integration in übergeordnete Automatisierungssysteme ein Muss, um maximale Flexibilität und Effizienz zu erreichen. Mit SINAMICS G115D profitieren Sie von nahtloser Integration sowohl in die TIA-Umgebung (übergeordnete Automatisierung) als auch in MindSphere-Apps wie Analyze MyDrives (zur Optimierung einzelner Antriebe).

Mit diesem zugrundeliegenden Diagnose- und Analysesystem können Horizontalförderer sogar webbasierte Plattformen nutzen, um Teil einer vernetzten Industrie zu werden – so spielt das Internet der Dinge alle seine Vorteile zu Ihrem Nutzen aus. 

Die Anzahl der geförderten Produkte lässt sich mit der MindSphere-App Analyze MyDrives ideal überwachen. Die App bietet einen umfassenden Überblick der Systemleistung und des Materialflusses, und versetzt Anwender in die Lage, eine hochgradige Verfügbarkeit sicherzustellen. Anhand der Ergebnisse können Arbeitsabläufe optimiert werden, Ausfälle können vorhergesagt und verhindert werden und Wartungsarbeiten können zeitlich so geplant werden, wie es dem Betreiber am besten passt.

Technische Daten

SINAMICS G115D Systemübersicht

 

Merkmale
SINAMICS G115D motormontierte Version
SINAMICS G115D wandmontierte Version

Spannung

3AC 380-480V
3AC 380-480V

Leistungsbereich

0.37 – 4kW
0.37 – 7.5kW 

Überlastfähigkeit

200 % 3 s, 150 % 57 s, alle 300 s
200 % 3 s, 150 % 57 s, alle 300 s

Pulsfrequenz

4kHz (… 16kHz)
4kHz (… 16kHz)

Unterstützte Motoren

Asynchronmotoren IE2/IE3 + Synchronreluktanzmotoren IE4
Asynchronmotoren IE2/IE3 + Synchronreluktanzmotoren IE4

Kommunikation

Steuerung über PN / EtherNet/IP oder Peripherie, AS-i 

Steuerung über PN / EtherNet/IP oder Peripherie, AS-i 

Webserver

Ja, über Smart Access Module
Ja, über Smart Access Module

Peripherie

4 DI, 2 DIO (als DI oder DO verwendbar); 1 F-DI (aus 2 DI), HTL-Geberschnittstelle (aus 2 DI)
4 DI, 2 DIO (als DI oder DO verwendbar); 1 F-DI (aus 2 DI), HTL-Geberschnittstelle (aus 2 DI)

Wartungsschalter / mit Zustand

-
Ja (optional) / Ja

Hand-vor-Ort-Bedienung

-
Ja (optional)

Safety STO / PROFIsafe

Ja (mit PROFINET)
Ja (mit PROFINET)

Bremswiderstand int./ext.

Ja (standardmäßig) / optional
Ja (standardmäßig) / optional

IP-Schutzart

System = IP55 / IP65 (opt.)
Drive = IP65/66 je nach Variante

Temperaturbereich

-30°C … 55°C (>40°C mit Derating)
-30°C … 55°C (>40°C mit Derating)
Digitalisierungslösungen für Niederspannungsumrichter​

Digitalisierungslösungen für Niederspannungsumrichter​

Ob Virtualisierung und Simulation, Dimensionierung und Projektierung, Konnektivität, Datenanalyse oder Services – die Digitalisierung eröffnet mehr Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Planung, im Betrieb und bei der Wartung.​

Holen Sie durch Digitalisierung das Optimum aus den Umrichterdaten heraus​

Von digitalen Umrichter-Zwillingen, Auswahl- und Engineering-Tools und Konnektivitätslösungen über Analyse-Apps bis zu datenbasierten Services – das Digitalisierungsportfolio für die Antriebstechnik ermöglicht optimierte Entwicklungsprozesse, bedarfsorientierte Wartungsplanungen und sorgt für eine höhere Produktivität.

Erfahren Sie mehr

Downloads, Support und Services

Weitere Informationen zu dezentralen Frequenzumrichtern

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema dezentrale Frequenzumrichter.

Konfigurieren und bestellen Sie Ihr Antriebssystem SINAMICS G115D ohne großen Zeitaufwand

Sie können das gesamte Antriebssystem mit nur einer Bestellnummer ganz einfach bestellen und konfigurieren. Der Antrieb wird vormontiert und einschaltfertig geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Der Drive Technology Konfigurator unterstützt Sie beim Auswählen der optimalen Produktversion für Ihre Anwendung.