SINAMICS S120 Antriebssystem – Bauform Booksize

Optimierte und zukunftssichere Lösungen
Der SINAMICS S120 Booksize ist ein Mitglied des SINAMICS S120 Systembaukastens für High-Performance Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, sowie für die vielfältigsten Motion Control-Aufgaben. Die Geräte der Bauform Booksize sind optimiert für mehrachsige Anwendungen und werden direkt nebeneinander montiert. Durch die Trennung von Leistungsteil und Regelungsbaugruppe ermöglicht der SINAMICS S120 Booksize die perfekte Anpassung des Antriebssystems an die unterschiedlichsten Antriebsaufgaben und bietet dadurch ein Höchstmaß an Flexibilität.
Für die Booksize Geräte stehen folgende Module zur Verfügung:
- Active Line Module 16 ... 120 kW
- Smart Line Module 5 ... 55 kW
- Basic Line Module 20 ... 100 kW
- Motor Module 1,6 ... 107 kW
- Und weitere ergänzende Systemkomponenten