Das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Servoantriebssystem

SINAMICS V90
Das Antriebssystem besteht aus dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Das System deckt mit acht Umrichter Baugrößen und sieben Motorachshöhen einen Leistungsbereich von 0,05 bis 7,0 kW für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen ab. Einfache Integration über PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU. Mit dem Servoantriebssystem SINAMICS V90 lassen sich vielfältige einfache Motion-Control-Aufgaben mit Fokus auf dynamischem Bewegen und Verarbeiten gewohnt kosteneffizient und komfortabel umzusetzen.
SINAMICS V90 - die optimierte Servoantriebslösung für Motion-Control-Anwendungen
Das Servoantriebssystem besteht aus Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen decken unterschiedliche Umrichter-Baugrößen und Motorachshöhen ein großes Anwendungsspektrum mit Fokus auf dynamisches Bewegen und Verarbeiten – beispielsweise Positionieren, Fördern und Wickeln – ab.Einfach. Präzise. Systemgerecht.
Mit dem kompakten Frequenzumrichter SINAMICS V90 bietet Siemens Lösungen für einfache und höhere dynamische Anwendungen. Die kompakten Geräte eignen sich für industrielle Applikationen beispielsweise in der Elektronik-Montage-Maschinen, Druck-, Verpackungsindustrie sowie bei Material-Handling-Maschinen.Finden Sie den passenden Servomotor zu Ihrer Applikation
Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL6 sind permanentmagneterregte Synchronmotoren und für den Betrieb ohne externe Kühlung ausgelegt. Die Wärme wird über die Motoroberfläche abgeleitet. Die Schnellverbindungsstecker ermöglichen eine schnelle und einfache Montage der Motoren. Die Motoren sind dreifach überlastbar und können mit den Umrichtern SINAMICS V90 zu einem leistungsstarken Servosystem mit hoher Funktionalität kombiniert werden.
Finden Sie den passenden Umrichter zu Ihrer Applikation
Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 bietet Plug-and-Play-Inbetriebnahme, optimierte Servo-Performance, schnelle Integration in ein SIMATIC-PLC-Steuerungssystem und hohe Zuverlässigkeit. Durch Kombination des Servoantriebes SINAMICS V90 mit unserem Servomotor SIMOTICS S-1FL6 wird ein durchgängiges Antriebssystem geschaffen. Einfache Integration durch PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU.
Finden Sie die passenden Kabel und Stecker für Ihr SINAMICS V90 System
Wählen Sie Ihre MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik:
- Leistungsleitung nach Länge und Querschnitt (orange)
- Geberleitung nach Länge und Gebertyp (grün)
- Bremsleitung bei ausgewählter Motorhaltebremse nach Länge (schwarz)
- Sollwertsignal zur Anbindung des Antriebs an die SPS (grau)
- Stecker können auch einzeln bestellt werden
Finden Sie den passenden Controller zu Ihrer Applikation
- SIMATIC S7-1200
Automatisierungslösungen müssen kompakt, skalierbar und flexibel sein. Basic Controller S7-1200 gibt es in Standard- und in fehlersicherer Ausführung. Über steckbare Signale Modules und Kommunikationsmodule lässt sich die SIMATIC S7-1200 perfekt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. - SIMATIC S7-1500 inkl. T-CPU
Advanced Controller automatisieren sowohl komplette Produktionsanlagen als auch Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Performance, Flexibilität und Vernetzbarkeit. In Verbindung mit der SIMATIC S7-1500 T-CPU, bietet das Servoantriebssystem SINAMICS V90 mit PROFINET eine optimale aufeinander abgestimmte Motion Control Lösung im TIA Portal.