SIMATIC WinCC OA IOT Suite

Zusammenspiel von IT und OT für Ihre Automatisierungslösung
SIMATIC WinCC Open Architecture IOT Suite kombiniert zuverlässige, industrietaugliche Hardware, bewährte Software auf Basis von WinCC OA und intuitive Apps zum Verbinden, zur Regelerstellung und zur Anzeige. Damit sorgen Sie für eine intelligente Infrastruktur vor Ort. Die Erfassung und Vorverarbeitung von Daten erfolgt in Echtzeit direkt an der Maschine – ohne die Performance laufender Prozesse zu beeinträchtigen.
- Schnelle und unabhängige Inbetriebnahme, innerhalb einer Stunde durch Betriebselektriker
- Mehr Einsicht bekommen durch einfache Datenerfassung und -Vorverarbeitung
- Mehr Transparenz dank lokaler Visualisierung in Form von Dashboards
- Effiziente Kommunikation durch Abbilden und Weiterleiten von ausgewählten Informationen
- Schneller werden dank intuitiver Bedienoberflächen
Wo IOT Realität wird
Die WinCC OA IOT Suite ermöglicht die nachträgliche Digitalisierung von bestehenden Anlagen mit Hilfe von Sensoren und Aktoren. Die Lösung ist für einfache sowie komplexe Automatisierungsanwendungen skalierbar und kann in weniger als einer Stunde in Betrieb genommen werden.Die zentrale Verteilung von Software und Updates erfolgt direkt aus Ihrer Anlagen-Infrastruktur heraus, ist vollautomatisch und zeitgesteuert. Eine Cloud-Anbindung steht über das IOT-Repository zur Verfügung, ist jedoch komplett optional und für den Betrieb nicht erforderlich.
IOT Suite Apps ermöglichen ohne spezielles Know-how oder Einschulungen eine einfache und intuitive Bedienung. In der Basis-Installation enthalten sind Apps für PLC-Konfiguration, Data-Mapping und Dashboarding, andere digitale Funktionen z.B. für Effizienzberechnungen (OEE) können via IOT-OPA bezogen werden. Darüber hinaus können SIMATIC WinCC OA Partner von ihnen neu programmierte, individuell angepasste Apps über ein IOT-Repository verteilen.
Profitieren Sie von der zuverlässigen Datenerfassung direkt an der Maschine, einer sicheren, störungsfreien Verbindung von IT und OT und der datenbasierten Optimierung von Produktion und Wartung.
SIMATIC WinCC OA IOT Box
- Vorverarbeitung von Daten in Echtzeit
- Vereinheitlichung und Bündelung der Kommunikation
- Automatische Updates durch Verbindung zum zentralen Speicher (IOT-OPA)
- Erweiterungen können z.B. durch SIMATIC WinCC OA Partner einfach erstellt werden
- Modulare Trennung von Verbindungsverwaltung, Anzeige und Formelerstellung erhöhen den Einsatzbereich
- Alle benötigten Konfigurationen können direkt an der Box oder aus der Ferne via WinCC OA Desktop UI oder Web UI erfolgen
SIMATIC WinCC Open Architecture OPA (On Premise Administration)
- Automatische Verteilung von Apps und Updates, inklusive OS Updates
- Bietet einfache und sichere Austauschmöglichkeiten von Geräten
- Speichert und verwaltet zentral Apps und Updates in der Anlage
- Verwaltet verschiedene Status/Versionen von Apps, Updates und Geräten

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC SCADA Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC SCADA Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.