SIMATIC Robot Integrator

Your shortcut to robotics
Mit der SIMATIC Robot Integrator App lassen sich Roboter vieler Hersteller schnell und einfach über TIA Portal in Maschinenkonzepte integrieren – ohne Hilfe externer Spezialisten. Dank der universellen SIMATIC Robot Library spricht TIA Portal die Sprache der Roboter. Mit der App bieten sich Maschinenbauern und Endkunden neue Möglichkeiten der Flexibilität und Effizienz.

Stäubli trifft SIMATIC
Stäubli hat als nächster Roboterhersteller jetzt die neue SIMATIC Robot Library auf seiner Plattform implementiert.
Damit können Roboter von Stäubli mithilfe von Software und Systemen von Siemens nun einfach programmiert und betrieben werden.
Stäubli schätzt die Zeitersparnis bei der Programmierung und Integration auf bis zu 30 % dank der universellen Sprache und der wiederverwendbaren Programmiercodes.
Roboter integrieren und programmieren – so einfach wie nie
Unternehmen aller Branchen profitieren von Robotern. Doch sie in die Automatisierung zu integrieren, steckt voller Herausforderungen. Der Prozess erfordert Know-how über spezifische Roboter-Programmier-Tools und Engineering-Software, das intern nicht immer vorhanden ist.Dieses Wissen bei externen Spezialisten einzukaufen ist aufwändig – und teuer. Der SIMATIC Robot Integrator macht die Vorteile der Robotik jetzt jedem Anwender ganz einfach zugänglich. Um Roboter zu integrieren, genügen Kenntnisse im Umgang mit TIA Portal. Das spart Engineering-Kosten. Anwender profitieren von einer einzigen Engineering-Umgebung für Maschine und Roboter und von der einheitlichen Bedienung für Roboter unterschiedlicher Hersteller.
Eine noch schnellere und einfachere Integration ermöglicht die App mit der universellen SIMATIC Robot Library. Mit ihr spricht TIA Portal die Sprache des Roboters.
PROFIBUS & PROFINET International (PI) hat das in dieser Bibliothek integrierte Standard Robot Command Interface als neuen Standard für die einheitliche Kommunikation mit Robotern verabschiedet. Zudem ist die Bibliothek von PLCopen zertifiziert. Das unterstreicht die Relevanz der App als Bestandteil von Standardisierungskonzepten.
Die Universalbibliothek für noch schnellere Roboterintegration
Die SIMATIC Robot Library bietet eine einheitliche Schnittstelle zwischen der SIMATIC S7-1500-Steuerung und der Steuerung der Roboter. Damit ermöglicht sie eine universelle Kommunikation zwischen der PLC und dem Roboter: Der Anwender muss bei einem Wechsel des Herstellers nicht mehr die Bibliothek tauschen. Das Programm für den Roboter muss nur einmal erstellt werden und ist dann für andere Hersteller verwendbar.

Ready for automatica 2022
Besuchen Sie uns vom 21. bis 24. Juni 2022 auf der automatica in München und erleben Sie unser Messemotto „Nahtlose und schnelle Integration von Roboter-Kinematiken in die Automatisierung“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für ihr kostenloses Ticket. Wir sind bereit – für ein Widersehen und inspirierende Gespräche!
Die Vorteile im Engineering
Die Vorteile im Betrieb
Hall of Fame
Immer mehr Roboterhersteller erkennen den Wert der engen Verzahnung von Robotern und Automatisierung in TIA Portal und machen ihre Schnittstellen fit für den Einsatz mit dem SIMATIC Robot Integrator. Willkommen im Team!
Sofort starten – auch ohne SIMATIC Robot Library
Sie können auch ohne die SIMATIC Robot Library sofort loslegen. Laden Sie sich nach der Konfiguration des Roboters unsere Applikationsbeispiele herunter, die den Roboter dank Ready-to-use sofort steuern. Sie können direkt über das HMI Roboterpfade erstellen und abfahren – unabhängig vom Fabrikat Ihres Roboters.