Asset Performance Suite

Erleben Sie eine Lösung für das Asset-Management in Anlagen der Prozessindustrie, die vorausschauende Wartung unterstützt und hervorragende Möglichkeiten bietet, höchste Zuverlässigkeit und Effizienz im Anlagenbetrieb zu erreichen.
Ihre Vorteile
Erreichen Sie die höchstmögliche operative Effizienz – ermöglicht durch künstliche Intelligenz:
- Verbinden, verwalten und analysieren Sie Daten Ihrer gesamten Flotte
- Kein Onboarding von Datenquellen – dadurch 20-mal schnellere Datenintegration bei verbesserter Datenqualität
- Einfacher Aufbau von Asset-Modellen mit nur 25 % der originären Kosten
- Neue Chancen im Optimierungsmanagement für Ihre Assets und verbesserte Grundlagen für strategische Entscheidungen dank fortschrittlicher Asset-Intelligence
- Intuitives Design für alle Anwender – sowohl in Anlagendetails als auch in Anlagenübersichten
Neue Version mit erweiterten Funktionen jetzt verfügbar
Mit der Asset Performance Suite können Sie jetzt zwischen zusätzlichen Bereitstellungsoptionen wählen, darunter MS Azure Cloud, Private Clouds und auch On-Premise. Darüber hinaus unterstützt Sie die Asset Performance Suite dabei, komplexe Informationen – beispielsweise von Pumpen, Ventilen oder Wärmetauschern – innerhalb Ihrer eigenen Anwendungen in der Low-Code-Plattform Mendix besser zu nutzen. Und mit dem chinesischen Sprachpaket jetzt auch in China optimal einsetzbar.