Maximale Effizienz im Basic und Detail Engineering

Mit COMOS P&ID, COMOS PipeSpec und COMOS EI&C

Beim Engineering einer Anlage arbeiten viele Gewerke zusammen. Dementsprechend zeitaufwendig und komplex sind die Aktivitäten. Die integrierte Software COMOS bietet hier mit COMOS P&ID, COMOS PipeSpec und COMOS EI&C optimale Lösungen – für eine nahtlose Projektbearbeitung, konsistente Daten und eine automatisierte Aktualisierung.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

COMOS P&ID, COMOS PipeSpec, COMOS EI&C

Paralleles Arbeiten, durchgängiges Engineering

Das Basic und Detail Engineering sind interdisziplinäre Prozesse. Daten, Geräte und Strukturen müssen effizient verknüpft werden. Die Gefahr von Datenverlusten an den Schnittstellen ist groß – speziell an den Übergängen zwischen der Verfahrens-, Rohrleitungs- und EMSR-Technik. Die COMOS-Lösungen COMOS P&ID, COMOS PipeSpec und COMOS EI&C ermöglichen paralleles Arbeiten und ein durchgängig konsistentes Engineering.

Erstellen Sie mit COMOS P&ID schnell und einfach Rohrleitungs- und Instrumentierungsschemata

Im Front-End-Engineering und Design werden grundlegende Daten für das weitere Anlagenengineering generiert. Diese Daten werden in COMOS P&ID nahtlos übernommen und stehen für die Erstellung von Rohrleitungs- und Instrumentierungsfließbildern direkt zur Verfügung. Der besondere Vorteil: Nacheinander ablaufende Arbeitsprozesse können Sie mit COMOS parallelisieren. Verfahrenstechnik, EMSR-Planung, Rohrleitungsplanung, Isometrieerstellung sowie 3D-Planung sind auf einer Datenbasis durchgängig miteinander verknüpft. So stellen Sie sicher, dass Ihre Daten jederzeit konsistent sind – für ein effizientes Engineering. 

Definieren und verwalten Sie mit COMOS PipeSpec zuverlässig Rohrleitungen

Mit COMOS PipeSpec erstellen und verwalten Sie effizient alle Rohrklassen. Denn der implementierte Rohrteile-Katalog basiert auf ca. 450 Geometrie-Standards – unter anderem nach DIN und ANSI. Mehr als 1.000 Standard-Rohrteile sind vordefiniert und können für die Rohrleitungsplanung verwendet werden

Machen Sie mit COMOS EI&C eine detaillierte und zeitnahe EMSR-Planung

Mit COMOS EI&C spezifizieren Sie alle technischen EMSR-Daten, die in der Verfahrensplanung funktional-schematisch beschrieben wurden.

 

Die Softwarelösung bietet Ihnen hohe Transparenz durch einen fließenden Übergang vom Basic zum Detail Engineering und sorgt zudem optimal für eine nahtlose Anbindung an die vorgelagerte Prozessplanung. Das bedeutet: Alle Änderungen, die in der EMSR-Planung durchgeführt werden, sind auch sofort aktuell im Verfahrens-Engineering mit COMOS verfügbar – und umgekehrt. Ob für die Erstellung von Stromlaufplänen, Stellenplänen oder für die 2D/3D-Schaltschrankplanung: Dank der durchgängig objektorientierten EMSR-Planung steigern Sie die Qualität im Engineering deutlich. 

COMOS im Engineering. Ihre Vorteile:

Empower your data value – with Modularized engineering

Das Anlagen-Engineering lässt sich im Zeitalter der Digitalisierung erheblich beschleunigen. So reduzieren Sie beispielsweise mit standardisierten Templates und Konfiguratoren deutlich den Design- und Engineering-Aufwand. Ein modulares Engineering beschleunigt die Prozesse und erzielt sichere Ergebnisse.

Modularized engineering

Mehr erfahren

Kontakt

Maximale Effizienz im Anlagen-Engineering

Im Basic und Detail Engineering einer Anlage arbeiten viele Gewerke zusammen. COMOS bietet mit COMOS P&ID, COMOS PipeSpec und COMOS EI&C optimale Lösungen – für eine nahtlose Projektbearbeitung, konsistenten Daten- und Informationsfluss und stets aktuelle Anlageninformationen.