COMOS 10.4 – neue Perspektiven für Ihre Anlage
Die verbesserte Bedienbarkeit in der Version COMOS 10.4 sorgt für reibungslose Prozesse und damit für Zeit- und Kosteneinsparungen über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.
Mit der neuen Dokumentenvorschau in COMOS sparen Sie sich in Zukunft die Nutzung von Drittanbietersoftware. Mit der Globalen Suche gelangen Sie ohne tiefgreifendes Fachwissen schnell an die die benötigten Informationen. Mit der neuen Smart Links Funktion bringen Sie Ihre Dokumente ganz nach Wunsch miteinander in Relation und navigieren schnell und einfach durch die Anlagenstruktur. Das sind nur drei der vielen Innovationen, die die Version 10.4 für Sie bereit hält. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserem Expertenteam und erfahren Sie, wie Sie die neue Version gewinnbringend für sich einsetzen können!
Die neue Dokumentenvorschau in COMOS verbessert die Benutzerfreundlichkeit um ein Vielfaches und senkt dabei gleichzeitig die Administrationsaufwände für externe Applikationen.
Während ihres Erstellungsprozesses werden Dokumente in mehreren Versionsständen gepflegt. Bisher konnten diese Versionen nur über Originalanwendungen (z. B. MS Word, AutoCAD) visualisiert werden. Die Installation der hierfür notwendigen Programme verursachte in der Vergangenheit einen hohen administrativen Aufwand. Eine weitere Herausforderung ergab sich in der mobilen Anwendung, in der exotische Dateiformate in der Regel nicht angezeigt werden können. Auf mobilen Endgeräten konnten daher nur die aus dem letzten Versionsstand abgeleiteten Revisionen im PDF-Format visualisiert werden.
Die neue Dokumentenvorschau, die mit der COMOS Version 10.4 auf den Markt kommt, ermöglicht nun die Visualisierung verschiedenster Dateiformate – sowohl in COMOS selbst als auch in der COMOS-Webumgebung. Die Anwender erhalten einen strukturierten Zugriff auf Dokumentversionen und -revisionen, ohne hierfür eine proprietäre Software auf ihrem Rechner zu benötigen. Sowohl Zeit als auch Kosten können durch die verminderten administrativen Aufwände sowie Lizenzgebühren eingespart werden.
Mit der neuen globalen Suche in COMOS Web schnell und einfach zu den relevanten Informationen gelangen.
Sowohl die Planungsphase als auch der Betrieb einer Industrieanlage besteht aus einem umfangreichen Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Disziplinen. Das macht eine Unterteilung der anfallenden Aufgaben in mehrere auf Teilbereiche fokussierte Projekte unabdingbar. Für die unterschiedlichen Nutzergruppen ist es im Tagesgeschäft nicht einfach, den Überblick zu behalten, gerade dann, wenn sie nicht täglich in COMOS arbeiten oder COMOS nicht vollumfänglich nutzen.
Die neue globale Suche in COMOS Web ermöglicht die Suche nach Informationen unabhängig von Projekten, Arbeitsständen oder hierarchischen (Baum-)Strukturen. Schon eine Dokumentennummer oder ein Tag reichen aus, um schnell an die richtige Stelle in der Anlage zu gelangen und die anfallenden Aufgaben zu erledigen. Zusätzliche Möglichkeiten der Suche, wie die Navigation per QR-Code oder NFC, sollen den Nutzer in der kommenden Version noch schneller zum Ziel führen.
Immer größer werdende Industrieanlagen sowie eine steigende Komplexität in den Prozessabläufen führen zu einem rasanten Anstieg der entsprechenden Dokumentationen in der Planungs- und Betriebsphase. Ein einfaches und schnelles Navigieren zwischen den einzelnen Dokumenten gestaltet sich daher manchmal recht kompliziert. Anwender müssen wertvolle Zeit für die Suche nach den für sie relevanten Aufzeichnungen aufwenden.
Mit den neuen Smart Links lassen sich Dokumente nun ganz nach Kundenwunsch miteinander in Relation setzen. Mit nur einem Klick wird in COMOS Web ein schnelles Verfolgen von z. B. Potentialschienen oder verteilten Bauteilen ermöglicht. Anwender profitieren neben Zeit- und Geldersparnis von einem deutlich vereinfachten Arbeitsablauf bei ihren täglichen Aufgaben.