Nahtloser Datenfluss von der EMSR-Planung bis zur Anlagenautomatisierung

Mit COMOS EI&C und Logical

Das elektro-, mess-, steuer- und regelungstechnische Engineering (EMSR) und die Funktionsplanung sind wichtige Bestandteile der Anlagenplanung. Die zentrale Herausforderung: ein nahtloser Informationsfluss zwischen Engineering und Automatisierung. COMOS EI&C und COMOS Logical ermöglichen eine lückenlose Integration aller Gewerke – von der elektrischen Anlagenplanung bis zur Automatisierung.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

COMOS EI&C und Logical

Anlagen optimal planen und automatisieren

Für ein effizientes EMSR-Engineering und die Funktionsplanung ist der Zugriff auf aktuelle Daten aus der Prozessplanung entscheidend. Für die Automatisierung werden wiederum zuverlässige Informationen der EMSR- und Funktionsplanung benötigt. COMOS sichert einen nahtlosen und fehlerfreien Datenfluss zwischen allen Gewerken – sowohl innerhalb des Engineerings als auch zwischen Engineering und Automatisierung.

Planen Sie mit COMOS EI&C ganz einfach Schaltungsanlagen inklusive Automatisierung

COMOS EI&C ist die ideale Softwarelösung für eine einfache und schnelle Planung von Instrumentierung und Schaltungsanlagen inklusive Automatisierungslösungen. Dabei können die Schaltpläne normenbasiert und einpolig oder in mehrpoligen Detail-Abbildungen dargestellt werden. Ein weiterer Vorteil: Dank des objektorientierten Ansatzes muss das einzelne Planungsobjekt in COMOS nur einmal definiert werden, unabhängig von der Darstellungsform.

Erstellen Sie mit COMOS Logical grafische Funktionsplanungen und -sequenzen

Mit COMOS Logical erstellen Sie nach gängigen Normen grafisch Funktionsplanungen und -sequenzen. Aus der grafischen Funktionsplanung können Sie dann Automatisierungsdaten für unterschiedliche Zielsysteme z. B. SIMATIC PCS 7 generieren. Dank des lückenlosen Informationsflusses in COMOS kann die Planung auf Grundlage bereits definierter Signale stattfinden. Für Sie wichtig: Sie können Änderungen schneller nachvollziehen und umsetzen – um dadurch das Fehlerpotenzial erheblich zu minimieren. 

COMOS in der Automatisierung. Ihre Vorteile:

Empower your data value – with Automation digital twin

Als Automatisierer oder Anlagenbetreiber werden Sie von globalisierten, dynamischen Märkten herausgefordert. Die integrierte Softwarelösung COMOS verknüpft auch stark fragmentierte Datenlandschaften und macht die Erstellung eines „Digital Twins“ ganz einfach möglich.

Automation digital twin

Mehr Infos

Kontakt

Nahtloser Datenfluss von der EMSR-Planung bis zur Anlagenautomatisierung

Die EMSR- und die Funktionsplanung sind wichtige Bestandteile der Anlagenplanung. COMOS EI&C und COMOS Logical ermöglichen eine lückenlose Integration aller Gewerke – von der EMSR-Planung bis zur vollständigen Automatisierung.