Zeit sparen und Qualität steigern im Plant Design

Mit COMOS Isometrics und Lösungen zur 3D Integration
Fehler im Anlagendesign können teuer werden. Besonders, wenn sich Fehler bis zur Montage und Inbetriebnahme durchziehen. Dazu kommt, dass Planer in Zeiten der Globalisierung gefordert sind, standortübergreifend zusammenzuarbeiten. COMOS Isometrics und unsere Lösungen zur 3D Integration sichern Ihnen eine optimale Qualität bei der Umsetzung der Prozessdaten auf der geometrischen Ebene – unabhängig vom Standort.
Isometrie und 3D verschmelzen zu einem effizienten Prozess
Die Isometrie ist nicht nur Kommunikationsmittel zwischen Verfahrenstechniker und Rohrleitungsplaner. Sie ist auch Bindeglied zwischen den verschiedenen Gewerken, die für die Realisierung und den späteren Betrieb eines Rohrleitungssystems tätig sind. Mit COMOS Isometrics und unseren Lösungen zur 3D Integration verschmelzen die einzelnen Schritte im Anlagendesign zu einem effizienten Prozess.Erstellen Sie mit COMOS Isometrics interaktive Isometrien von der Konstruktion bis zum As-built-Zustand
COMOS Isometrics ist eine optimale Gesamtlösung für die interaktive Isometrie-Erstellung. Die Lösung basiert auf der zentralen Datenbank von COMOS. Durch konsistente Daten, intelligente Datenübernahme und Unterstützung verschiedener Isometrietypen senken Sie das Fehlerpotenzial erheblich – ganz gleich ob bei Planungsvorhaben wie Neuplanung, Umbauplanung, Bestandsaufnahmen oder Inspektionen.
Sichern Sie den Informationsaustausch zwischen COMOS und gängigen 3D Werkzeugen
Mit unseren COMOS Lösungen für die Integration gängiger 3D-Werkzeuge von diversen Anbietern schaffen Sie eine sichere Synchronisation zwischen den Gewerken. Der COMOS Engineering Adapter sorgt zudem für einen durchgängigen, bidirektionalen Datenfluss sowie für die nahtlose Verbindung von Verfahrenstechnik, Isometrie und 3D.