Effiziente Anlagen- und Prozessmodernisierung durch integriertes Datenmanagement

Mit COMOS

Märkte und Anforderungen entwickeln sich dynamisch. Das erfordert oft eine Modifizierung oder Neuplanung von Produktionsanlagen. Modernisierungsvorhaben basieren jedoch meist auf veralteten oder unvollständigen Informationen. Mit COMOS können Sie schnell große Datenmengen und Dokumente erfassen, organisieren, verknüpfen und visualisieren. So setzen Sie Ihre Technologie jederzeit auf den neuesten Stand.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

COMOS

Die Basis für eine effiziente Anlagenmodernisierung

Besonders bei älteren Produktionsanlagen ist die vorhandene Anlagenstruktur meist nicht digital erfasst. Die Kluft zwischen as-designed und as-built wächst über Jahre hinweg. Modernisierungsprojekte müssen aufwendig erfasst und identifiziert werden. Mit der integrierten Softwarelösung COMOS sichern Sie sich eine optimale Basis für die Modernisierung Ihrer Anlage.

Mit COMOS schließen Sie die Lücke zwischen as-designed und as-built

Die integrierte Software COMOS für ganzheitliches Anlagenmanagement bietet individuelle Lösungen für Ihre Anlagen- und Prozessoptimierung. Mit COMOS lassen sich Daten aus verschiedensten Quellen zentral pflegen. Das System zeigt sofort inkonsistente Daten an. Es vergleicht den Anlagenzustand as-designed mit as-built. So kann die Lücke schnell und effizient geschlossen werden. 

COMOS für Plant and Process Modernization. Ihre Vorteile:

Empower your data value – with Smart data for brownfield

Bei bestehenden Brownfield-Anlagen sind Informationen oft veraltet, inkonsistent und über diverse Quellen verstreut. Mit COMOS lassen sich Anlagendaten intelligent aufbereiten, verbinden und nutzbar machen – auch die, die nicht direkt sicht- oder verfügbar sind.

Smart data for brownfield

Mehr Infos

Kontakt

Effiziente Anlagen- und Prozessmodernisierung durch integriertes Datenmanagement

Märkte und Anforderungen entwickeln sich dynamisch. Mit COMOS können Sie schnell große Datenmengen und Dokumente erfassen, organisieren, verknüpfen und visualisieren. So setzen Sie Ihre Technologie jederzeit auf den neuesten Stand.